Diese Druckschrauben mit Messingbolzen sind konzipiert, um eine kontrollierte Auflagefläche für Komponenten zu bieten, die präzise positioniert und angebracht werden müssen, während axiale Bewegung oder Schäden an der Gegenfläche verhindert werden. Sie garantieren einen gleichmäßigen, kontrollierten Betrieb, während Reibung und Abnutzung reduziert werden.
Wenn sich die Schraube dreht, übt die Messingauflage Druck auf die Oberfläche, die sie berührt, aus und erlaubt eine kontrollierte Bewegung oder Anpassung. Sie bietet einen sicheren und stabilen Kontaktpunkt und ist äußerst verschleißfest.
Einfach unter Druck zu installieren, leichtes Klemmen oder Eindrücken von Gewindespindeln, Wellen oder oberflächenbehandelten Teilen und Platzieren empfindlicher Teile. Kommen häufig bei mechanischer Montage, präziser Instrumentierung, Kalibrierung und Ausrichtung zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303 Seriennummer: SR34140
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0704 € - 5,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 6,5521 € - 8,1927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.0
|
1.5
|
1.5
|
1.0
|
M3
|
||
| 4,5688 € - 5,711 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 5,0672 € - 6,334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
14.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,33 € - 5,4099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,5169 € - 5,6487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
16.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 5,0672 € - 6,334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 6,6455 € - 8,3069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
42.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,278 € - 5,3476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
20.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 5,3372 € - 6,6767 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
37.0
|
7.0
|
5.0
|
2.7
|
M10
|
||
| 4,4546 € - 5,5656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,0704 € - 5,088 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 5,9083 € - 7,3827 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
18.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 6,2925 € - 7,8604 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
| 4,278 € - 5,3476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
26.5
|
4.0
|
3.0
|
1.9
|
M6
|
||
| 4,4546 € - 5,5656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.5
|
2.5
|
2.0
|
1.2
|
M4
|
||
| 4,33 € - 5,4099 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.0
|
5.5
|
4.0
|
2.5
|
M8
|
||
| 4,0911 € - 5,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 4,0911 € - 5,1191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.5
|
3.0
|
2.5
|
1.3
|
M5
|
||
| 5,981 € - 7,4762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.5
|
8.5
|
6.0
|
3.4
|
M12
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.