Eckschützer wurden entwickelt, um scharfe, empfindliche Ecken während des Transports und der Lagerung zu schützen. Das Design sorgt für einen sicheren, passgenauen Sitz. Die Eckschützer lassen sich durch einfaches Hineindrücken installieren und entfernen. Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet.Werden verwendet, um scharfe oder empfindliche Ecken vor Beschädigungen während Transport und Lagerung abzudecken.Einfach zu montieren und zu entfernen durch simples Aufdrücken und Abziehen.Werden häufig in industriellen, gewerblichen und privaten Bereichen verwendet. Material: LDPE, PP Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1041
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | T | L | Farbe | t | Material | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1664 € - 0,1951 € | 1208 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1793 € - 0,208 € | 250 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1908 € - 0,2223 € | 250 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,538 € - 0,5652 € | 3150 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
6
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,2596 € - 0,779 € | 2875 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Schwarz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,2252 € - 0,9039 € | 223 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2209 € - 0,8838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,2137 € - 0,858 € | 2500 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4203 € - 1,4634 € | 300 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,1236 € - 0,3716 € | 498 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,0951 € - 0,1113 € | 797 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,3601 € - 1,2654 € | 225 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,1922 € - 0,7676 € | 175 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE
|
4
|
||
| 0,2324 € - 0,9297 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
3
|
||
| 0,4046 € - 1,0115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE
|
6
|
||
| 0,3759 € - 0,3974 € | 1400 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | 296 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | 8000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 0,1606 € - 0,1908 € | 3000 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.