Menü Suche

Einrastnieten ‒ Mutterstück/Dornstück - Verzahnung

Auf Lager

Unsere SchnappbefestigungSchnappbefestigungen bieten eine Option aus Nylon 6/6, eine Option aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) und eine LDPE-Option mit einem Clip aus Polypropylen (PP).

Die Nietbaugruppe besteht aus einem Dornstück und einem Mutterstück. Das Dornstück wird das Mutterstück eingeklinkt; die einzelne Baugruppe wird verwendet, um zwei Oberflächen miteinander zu verbinden. Diese Nietenbaugruppe ist die ideale Wahl für gewellte Platten.

  • Schnelle und einfache Installation
  • Farben: Natur, Schwarz, Weiß und High Clarity (Transparent).


Seriennummer: SR1990

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Dornstück - Schaftlänge Kompatible Maximal-Plattenstärke Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Mutterstück Pinlänge Kaufen
610 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
14.0 mm
18.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
2402 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
44.0 mm
46.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
998 Auf Lager
Transparent
LDPE, PP
28.0 mm
30.0 mm
8.0 - 20.0 mm
12.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
LDPE, PP
28.0 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
28 mm
22.0 mm
8.0 - 20.0 mm
6 mm
2000 Auf Lager
Natur
Nylon
12.7 mm
9.5 mm
2.4 mm
12.7 mm
29546 Auf Lager
Natur
Nylon
58.7 mm
55.6 mm
3.1 mm
58.7 mm
27817 Auf Lager
Natur
Nylon
9.5 mm
7.4 mm
2.4 mm
9.5 mm
1078 Auf Lager
Schwarz
LDPE
22.0 mm
10.0 mm
8.0 - 20.0 mm
2.0 mm
  • von 2
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 18.0 mm (PT)

10309438


Lagerbestände
610 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    14.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 18.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 46.0 mm (PT)

10309513


Lagerbestände
2402 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    44.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 46.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 30.0 mm (PT)

10309490


Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    12.0 - 30.0 mm
N/A Schnappbefestigung 8.0 mm (HD) 22.0 mm (PT)

10309568


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Schnappnieten Clip 6.0 mm 22.0 mm Weiß

10309582


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    3 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    28 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 22.0 mm
Schnappnieten Clip 1.6 mm 9.5 mm 9.0 mm Nylon Natur

10365151


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    12.7 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.6 - 9.5 mm
Schnappnieten Clip 3.2 mm 55.6 mm 12.7 mm Nylon Natur

10365168


Lagerbestände
29546 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    2.5 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    58.7 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    3.1 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    3.1 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.2 - 55.6 mm
Schnappnieten Clip 1.8 mm 7.4 mm 9.0 mm Nylon Natur

10365144


Lagerbestände
27817 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    1.9 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    9.5 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    2.4 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    2.4 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.8 - 7.4 mm
Schnappnieten Clip 5.0 mm 10.0 mm 15.0 mm LDPE Schwarz

10366875


Lagerbestände
1078 Auf Lager
Merkmale
  • Dornstück - Kopfhöhe
    2.0 mm
  • Dornstück - Schaftlänge
    22.0 mm
  • Dornstück - Schaftdurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich
    8.0 - 20.0 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 10.0 mm