Menü Suche

Einsteckgleiter

Auf Lager

Einsteckgleiter, oder Rohreinsätze, werden häufig an der Basis von röhrenförmigen Produkten wie Stuhlbeinen verwendet. Die Schiebevorrichtung bietet nicht nur Schutz während der Montage, sondern vor allem auch für den Untergrund. Idealer Schutz für Holzböden, Teppichböden und andere Bodenbeläge.

Unser Sortiment an Einsteckgleitern bietet eine große Auswahl an Materialien, darunter Polyamid (PA), Polyethylen (PE), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Filz und auch Stahl sowie verschiedene Oberflächen und Farben.

nser Angebot umfasst zahlreiche Modelle, darunter: gewölbt, abgeschrägt, mit Metallzacken, gerippt, mit Gewinde, leicht und hochbelastbar. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Formen, passend für Ihre Anforderungen, darunter: rund, oval, rechteckig und quadratisch.

  • Das attraktive Finish sorgt für ein verbessertes ästhetisches Erscheinungsbild.
  • Einfach anzubringen
  • Sichere Montage
  • Stabil und langlebig.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
159 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Form Farbe Oberfläche Kaufen
0,2597 € - 0,2687 € 7099 Auf Lager
Rund
Grün
Glänzend
0,246 € - 0,2687 € 1551 Auf Lager
Rund
Blau
Glänzend
0,0318 € - 0,1401 € 2500 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
0,3139 € - 0,754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rechteckig
Schwarz
Glänzend
0,2798 € - 0,5246 € 11592 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,2548 € - 0,6771 € 246 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,2232 € - 0,3907 € 7983 Auf Lager
Oval
Schwarz
Kein Finish
0,3759 € - 0,4135 € 6333 Auf Lager
Oval
Schwarz
Kein Finish
0,291 € - 0,5456 € 13600 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,3039 € - 0,7249 € 2041 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,5098 € - 0,7138 € 2600 Auf Lager
Rechteckig
Schwarz
Kein Finish
0,1929 € - 0,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
1,0236 € - 2,7055 € 1800 Auf Lager
Rund
Natur
Glänzend
0,9813 € - 1,3122 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Natur
Glänzend
0,5336 € - 1,4133 € 180 Auf Lager
Rund
Weiß
Matt
0,5336 € - 1,4133 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
Matt
0,4294 € - 1,1413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Grau
Kein Finish
0,4294 € - 1,1413 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rund
Weiß
Kein Finish
0,8631 € - 2,2767 € 1769 Auf Lager
Rund
Natur
Glänzend
0,8124 € - 2,1437 € 1600 Auf Lager
Rund
Weiß
Kein Finish
  • von 8
Rund Rohreinsatz Grün LDPE

10081259

Preisbereich
0,2687 € - 0,2597 €

Lagerbestände
7099 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Höhe
    16.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Grün
Rund Rohreinsatz Blau LDPE

10081716

Preisbereich
0,2687 € - 0,246 €

Lagerbestände
1551 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Höhe
    16.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Blau
Rund Rohreinsatz Weiß LDPE

10265772

Preisbereich
0,1401 € - 0,0318 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Weiß
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz PE

10079829

Preisbereich
0,754 € - 0,3139 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Breite
    25.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz PE

10246733

Preisbereich
0,5246 € - 0,2798 €

Lagerbestände
11592 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz PE

10070994

Preisbereich
0,6771 € - 0,2548 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 1.2 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256824

Preisbereich
0,3907 € - 0,2232 €

Lagerbestände
7983 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Rohreinsatz 1.2 mm 1.5 mm Schwarz PE

10256831

Preisbereich
0,4135 € - 0,3759 €

Lagerbestände
6333 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz PE

10246740

Preisbereich
0,5456 € - 0,291 €

Lagerbestände
13600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz PE

10071007

Preisbereich
0,7249 € - 0,3039 €

Lagerbestände
2041 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rechteckig Rohreinsatz Schwarz PE

10246757

Preisbereich
0,7138 € - 0,5098 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Metallstifte
    Nein
  • Montageart
    Schnellmontage
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402900

Preisbereich
0,2562 € - 0,1929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    28.0 mm
  • Breite
    28.0 mm
  • Länge
    28.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Einsteckgleiter 31.0 mm Natur Stahl

10303047

Preisbereich
2,7055 € - 1,0236 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    25.0 mm
  • Höhe
    24.8 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Rund Einsteckgleiter Natur Stahl

10303078

Preisbereich
1,3122 € - 0,9813 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    22.0 mm
  • Höhe
    30.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Natur
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402887

Preisbereich
1,4133 € - 0,5336 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Grau Nylon

10402894

Preisbereich
1,4133 € - 0,5336 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Grau Nylon

10402931

Preisbereich
1,1413 € - 0,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Rund Einsteckgleiter Weiß Nylon

10402924

Preisbereich
1,1413 € - 0,4294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser
    32.0 mm
  • Breite
    32.0 mm
  • Länge
    32.0 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Filz
  • Hauptmaterial
    Nylon
Einsteckgleiter 31.0 mm Natur Stahl

10303030

Preisbereich
2,2767 € - 0,8631 €

Lagerbestände
1769 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    16.0 mm
  • Höhe
    25.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Stahl
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Farbe
    Natur
Einsteckgleiter 31.0 mm Weiß Nylon;Stahl

10303009

Preisbereich
2,1437 € - 0,8124 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser
    19.0 mm
  • Höhe
    24.5 mm
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyamid
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß