Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
10074404 0,1037 € - 0,1839 € 56830 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0519 € - 0,1259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0682 € - 0,1176 € 14000 Auf Lager
5.5 mm
Weiß
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,065 € - 0,1168 € 955 Auf Lager
6.2 mm
Schwarz
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0877 € - 0,1578 € 998 Auf Lager
7.9 mm
Weiß
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0508 € - 0,0934 € 52460 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1019 € - 0,1803 € 684 Auf Lager
10.5 mm
Schwarz
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0563 € - 0,0984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,065 € - 0,1164 € 44100 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0737 € - 0,1333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0826 € - 0,1469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
Schwarz
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0737 € - 0,1342 € 20498 Auf Lager
Weiß
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
10089460 0,1178 € - 0,2093 € 19430 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0968 € - 0,1611 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Weiß
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
2
0,1371 € - 0,2448 € 2800 Auf Lager
9.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.0 mm
TPE/TPV
3
0,1562 € - 0,1617 € 2524 Auf Lager
11.1 mm
Schwarz
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,0737 € - 0,1457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0737 € - 0,1327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
2
0,0553 € - 0,0958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
4.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,1089 € - 0,1821 € 7628 Auf Lager
11.0 mm
Weiß
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylchlorid
2
  • von 4
Endabdeckkappe 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV Schwarz

10074404

Preisbereich
0,1839 € - 0,1037 €

Lagerbestände
56830 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Weiß

10007594

Preisbereich
0,1259 € - 0,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.0 mm 9.2 mm PVC Weiß

10074374

Preisbereich
0,1176 € - 0,0682 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.3 mm PVC Schwarz

10084588

Preisbereich
0,1168 € - 0,065 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 5.0 mm 20.3 mm PVC Weiß

10087350

Preisbereich
0,1578 € - 0,0877 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 5.1 mm PVC Schwarz

10084571

Preisbereich
0,0934 € - 0,0508 €

Lagerbestände
52460 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm PVC Schwarz

10084595

Preisbereich
0,1803 € - 0,1019 €

Lagerbestände
684 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm PVC Schwarz

10082522

Preisbereich
0,0984 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.7 mm 12.2 mm PVC Schwarz

10082270

Preisbereich
0,1164 € - 0,065 €

Lagerbestände
44100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 14.2 mm PVC Schwarz

10081785

Preisbereich
0,1333 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV Schwarz

10089408

Preisbereich
0,1469 € - 0,0826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Weiß

10154687

Preisbereich
0,1342 € - 0,0737 €

Lagerbestände
20498 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV Schwarz

10089460

Preisbereich
0,2093 € - 0,1178 €

Lagerbestände
19430 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104460

Preisbereich
0,1611 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm TPE/TPV Schwarz

10090336

Preisbereich
0,2448 € - 0,1371 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV Schwarz

10090305

Preisbereich
0,1617 € - 0,1562 €

Lagerbestände
2524 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.0 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10154649

Preisbereich
0,1457 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm PVC Schwarz

10071458

Preisbereich
0,1327 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154632

Preisbereich
0,0958 € - 0,0553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 7.6 mm 17.0 mm PVC Weiß

10104484

Preisbereich
0,1821 € - 0,1089 €

Lagerbestände
7628 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid