Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | h | d1 | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1038 € - 0,1837 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.413 in
10.5 mm
|
Schwarz
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1608 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Weiß
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0695 € - 0,1199 € | 14000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Weiß
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0842 € - 0,1497 € | 40000 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
Schwarz
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0518 € - 0,0952 € | 52000 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 10074404 | 0,1057 € - 0,1874 € | 36000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Schwarz
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
|
| 0,0751 € - 0,1367 € | 4500 Auf Lager |
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0529 € - 0,1283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
Schwarz
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1187 € | 4000 Auf Lager |
0.248 in
6.3 mm
|
Schwarz
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1358 € | 12000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0573 € - 0,1003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Schwarz
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0148 € - 0,2133 € | 28000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0582 € - 0,1003 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Weiß
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0751 € - 0,1352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Schwarz
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,1449 € - 0,1594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
Schwarz
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0632 € - 0,1159 € | 70000 Auf Lager |
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinylchlorid
|
1
|
||
| 0,0708 € - 0,1358 € | 26000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Weiß
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
| 0,0893 € - 0,1533 € | 8000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Weiß
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinylchlorid
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.