Menü Suche

Endabdeckkappen

Auf Lager

Endabdeckkappen schützen die freiliegenden Enden von Stangen und Rohren und sorgen gleichzeitig für ein sauberes Aussehen. Das einfache Steckdesign ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.Endabdeckkappen sind vielseitig einsetzbar für diverse Anwendungsbereiche.Ideal für die Präsentation und den Schutz von Produkten.Strapazierfähig und optisch ansprechend. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1506, SR1500, SR1501

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
61 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe h d1 Hauptmaterial Typ Kaufen
0,1038 € - 0,2069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
Weiß
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0573 € - 0,0946 € 20000 Auf Lager
5.5 mm
Weiß
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,1277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
Weiß
14.2 mm
4.8 mm
Polyvinylchlorid
0,0148 € - 0,2133 € 28000 Auf Lager
7.0 mm
Schwarz
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1106 € - 0,1958 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Schwarz
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0893 € - 0,1539 € 12000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0879 € - 0,1575 € 14000 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,1693 € - 0,301 € 2000 Auf Lager
10.5 mm
Schwarz
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0893 € - 0,1608 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.8 mm
Weiß
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,111 € - 0,1961 € 10000 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinylchlorid
0,0893 € - 0,1608 € 19000 Auf Lager
9.8 mm
Schwarz
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1289 € - 0,1428 € 40000 Auf Lager
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,111 € - 0,1292 € 46000 Auf Lager
6.3 mm
Schwarz
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0518 € - 0,0946 € 40000 Auf Lager
5.6 mm
Schwarz
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinylchlorid
0,0582 € - 0,1003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinylchlorid
0,0751 € - 0,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
13.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
1
0,0789 € - 0,1313 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
Schwarz
13.2 mm
7.9 mm
Polyvinylchlorid
0,0922 € - 0,1596 € 16000 Auf Lager
8.5 mm
Schwarz
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinylchlorid
0,1592 € - 0,1648 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
Schwarz
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,0987 € - 0,1642 € 3000 Auf Lager
11.1 mm
Weiß
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinylchlorid
  • von 4
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm PVC Weiß

10070659

Preisbereich
0,2069 € - 0,1038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm PVC Weiß

10105382

Preisbereich
0,0946 € - 0,0573 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 4.8 mm 14.2 mm PVC Weiß

10104200

Preisbereich
0,1277 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089439

Preisbereich
0,2133 € - 0,0148 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10090275

Preisbereich
0,1958 € - 0,1106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10074350

Preisbereich
0,1539 € - 0,0893 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10089446

Preisbereich
0,1575 € - 0,0879 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Schwarz

10089484

Preisbereich
0,301 € - 0,1693 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm PVC Weiß

10072493

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.6 mm 17.0 mm PVC Schwarz

10070161

Preisbereich
0,1961 € - 0,111 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.0 mm 18.0 mm PVC Schwarz

10087343

Preisbereich
0,1608 € - 0,0893 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10090299

Preisbereich
0,1428 € - 0,1289 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Schwarz

10089453

Preisbereich
0,1292 € - 0,111 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 2.4 mm 6.6 mm PVC Schwarz

10071052

Preisbereich
0,0946 € - 0,0518 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 3.0 mm 9.7 mm PVC Schwarz

10074046

Preisbereich
0,1003 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154656

Preisbereich
0,147 € - 0,0751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Oberfläche
    Glänzend
Endabdeckkappe 7.9 mm 13.2 mm PVC Schwarz

10104477

Preisbereich
0,1313 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 6.0 mm 11.0 mm PVC Schwarz

10093313

Preisbereich
0,1596 € - 0,0922 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Schwarz

10090305

Preisbereich
0,1648 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
Endabdeckkappe 9.5 mm 13.3 mm PVC Weiß

10104460

Preisbereich
0,1642 € - 0,0987 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid