Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gasfeder-Anschlussstücke werden zur Befestigung von Gasfedern verwendet. Es stehen drei verschiedene Befestigungsausführungen zur Verfügung.
Seriennummer: SR6481
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Steigungsdurchmesser | Gewindegröße | Material | Montageloch bis Endlänge | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3631 € - 18,4874 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
14,728 € - 20,3319 € | 59 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Stahl
|
1.26 in
32.0 mm
|
1
|
||
10306307 | 3,7031 € - 6,153 € | 18 Auf Lager |
|
M6
|
Stahl
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
|
4,1959 € - 7,4907 € | 28 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
10306376 | 13,2777 € - 18,3325 € | 38 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
1.378 in
35.0 mm
|
5
|
|
4,3789 € - 7,2372 € | 106 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Stahl
|
0.866 in
22.0 mm
|
3
|
||
9,379 € - 9,379 € | 20 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Stahl
|
1.457 in
37.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.