Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Vorgespannte Länge | Federrate | Anfangsspannung | Gesamtlänge | Material | Belastung auf Belastungslänge | Außendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbonstahl
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
2,0979 € - 2,0979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.122 in
28.5 mm
|
Carbonstahl
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Carbonstahl
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
1,8163 € - 1,9853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
2,3936 € - 2,5907 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
2.22 N
2.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Carbonstahl
|
23.58 N
23.58 N
|
|
||
1,9149 € - 2,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
3.65 N
3.65 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Carbonstahl
|
40.30 N
40.30 N
|
|
||
10439333 | 1,9149 € - 2,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Carbonstahl
|
70.28 N
70.28 N
|
|
|
1,9149 € - 2,0839 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
3 in
76.2 mm
|
Carbonstahl
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
1,929 € - 2,0979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Carbonstahl
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
2,985 € - 3,2525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Edelstahl
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
2,9568 € - 3,2333 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Edelstahl
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
4,5197 € - 4,9228 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
10.26 N
10.26 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Edelstahl
|
114.20 N
114.20 N
|
|
||
5,0266 € - 5,4631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2 in
50.8 mm
|
Edelstahl
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
2,1261 € - 2,3091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Carbonstahl
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
2,0275 € - 2,1965 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2 in
50.8 mm
|
Carbonstahl
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
2,3232 € - 2,5203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
5 in
127.0 mm
|
Carbonstahl
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
3,5482 € - 3,872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Carbonstahl
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
2,9568 € - 3,2243 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3 in
76.2 mm
|
Edelstahl
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.