Menü Suche

Extension Springs

Auf Lager

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Material: Edelstahl, Carbonstahl Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
198 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Vorgespannte Länge Federrate Anfangsspannung Gesamtlänge Material Belastung auf Belastungslänge Außendurchmesser Kaufen
2,2528 € - 2,464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.78 N
127.0 mm
Carbonstahl
19.57 N
2,1965 € - 2,3936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.56 N
69.9 mm
Carbonstahl
83.63 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 N
31.8 mm
Carbonstahl
9.21 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
15.8 mm
Carbonstahl
23.58 N
5,0266 € - 5,4631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.22 N
63.5 mm
Edelstahl
258.22 N
7,4907 € - 8,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.22 N
152.4 mm
Edelstahl
258.22 N
1,8163 € - 1,9863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
76.2 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,9149 € - 2,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.65 N
34.8 mm
Carbonstahl
40.30 N
1,9149 € - 2,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.23 N
25.4 mm
Carbonstahl
70.28 N
1,9149 € - 2,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.23 N
63.5 mm
Carbonstahl
70.28 N
2,5203 € - 2,7315 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.48 N
44.5 mm
Edelstahl
16.30 N
2,985 € - 3,2525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.48 N
114.3 mm
Edelstahl
16.30 N
2,9568 € - 3,2333 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.30 N
63.5 mm
Edelstahl
69.66 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 N
34.8 mm
Carbonstahl
9.21 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
19.1 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.22 N
50.8 mm
Carbonstahl
23.58 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 N
38.1 mm
Carbonstahl
9.21 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 N
15.8 mm
Carbonstahl
9.21 N
1,8163 € - 1,9853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.85 N
44.5 mm
Carbonstahl
9.21 N
1,9149 € - 2,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.23 N
57.2 mm
Carbonstahl
70.28 N
  • von 10
Zugfeder 12.7 mm 0.04 Nmm Carbonstahl

10439456

Preisbereich
2,464 € - 2,2528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    1.78 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    19.57 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 1.61 Nmm Carbonstahl

10439517

Preisbereich
2,3936 € - 2,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    7.56 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    83.63 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    69.9 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.16 Nmm Carbonstahl

10439098

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    0.85 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.21 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    31.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 3.99 Nmm Carbonstahl

10439159

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    15.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 19.1 mm 13.03 Nmm Edelstahl

10633830

Preisbereich
5,4631 € - 5,0266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    23.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    258.22 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 19.1 mm 3.49 Nmm Edelstahl

10635094

Preisbereich
8,1665 € - 7,4907 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    23.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    258.22 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    230 °C
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.30 Nmm Carbonstahl

10439234

Preisbereich
1,9863 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 1.47 Nmm Carbonstahl

10439302

Preisbereich
2,0839 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    3.65 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    40.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    34.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 9.91 Nmm Carbonstahl

10632918

Preisbereich
2,0877 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    6.23 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    70.28 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 1.47 Nmm Carbonstahl

10421598

Preisbereich
2,0839 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    6.23 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    70.28 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 12.7 mm 0.18 Nmm Edelstahl

10439951

Preisbereich
2,7315 € - 2,5203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    1.48 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    16.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    260 °C
  • Gesamtlänge
    44.5 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 12.7 mm 0.04 Nmm Edelstahl

10440018

Preisbereich
3,2525 € - 2,985 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    1.48 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    16.30 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    260 °C
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 12.7 mm 1.52 Nmm Edelstahl

10440087

Preisbereich
3,2333 € - 2,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    6.30 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    69.66 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    260 °C
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Material
    Edelstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.14 Nmm Carbonstahl

10439104

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    0.85 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.21 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    34.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 2.42 Nmm Carbonstahl

10439166

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    19.1 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.51 Nmm Carbonstahl

10439197

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    2.22 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    23.58 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.12 Nmm Carbonstahl

10439111

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    0.85 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.21 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.75 Nmm Carbonstahl

10418505

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    0.85 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.21 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    15.8 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 6.1 mm 0.11 Nmm Carbonstahl

10645284

Preisbereich
1,9853 € - 1,8163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    0.85 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    9.21 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    44.5 mm
  • Material
    Carbonstahl
Zugfeder 10.6 mm 1.72 Nmm Carbonstahl

10439357

Preisbereich
2,0877 € - 1,9149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Anfangsspannung
    6.23 N
  • Belastung auf Belastungslänge
    70.28 N
  • Maximale Anwendungstemperatur
    121 °C
  • Gesamtlänge
    57.2 mm
  • Material
    Carbonstahl