Menü Suche

Federkolben – mit Kugel – glatt

Auf Lager

Diese Federkolben mit Kugelende und glattem Körper werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet. Sie bestehen aus drei Teilen: einem Gehäuse, einem Kugelende und einem Federmechanismus. Sie ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.

Das Kugelende des Kolbens bietet einen Kontaktpunkt für präzises Einrasten und genaue Positionierung in der Anwendung. Der Kragen an dem Federkolben hat eine Rückhaltefunktion und hält den Kolben sicher an seinem Platz, sobald er angebracht wurde.

Der glatte Körper erleichtert die Installation und wird durch Presspassung an seinem Platz gehalten und schnell wieder entfernt. Temperaturbeständig bis zu 250 ºC und sie werden häufig bei Maschinen- und Halterungsdesign, Elektronikzubehör, medizinischen Geräten und Beleuchtungsausstattungen verwendet.

  • Werden für Positionierung, Druckausübung und Hebevorgänge verwendet.
  • Ähneln Federkolben mit Bolzenende, das Kugelende rastet jedoch sanfter ein und reduziert Abnutzung und Verschleiß sowohl an dem Werkstück als auch an dem Kolben.
  • Temperaturbeständig bis zu 250 C.
Material: Messing, Edelstahl, Body & Ball Thermoplast, Body Thermo, Ball S/S, Brass; Stainless Steel Seriennummer: SR32300, SR32280, SR32284

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Federdruck F1 = N Federdruck F2 = N Material d1 +0.1 +0.04 Typ d2 Kaufen
1,3603 € - 2,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
40.0
67.3
Edelstahl
8.0
With collar
6.5
1,298 € - 1,9937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0
28.0
47.5
Edelstahl
6.0
With collar
5.0
1,2356 € - 1,9002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
19.3
29.2
Edelstahl
5.0
With collar
4.0
1,5264 € - 2,3467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0
66.0
105.0
Edelstahl
10.0
With collar
8.5
1,2045 € - 1,8587 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7
12.9
19.0
Edelstahl
4.0
With collar
3.0
2,3571 € - 3,6239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
3.9
10.0
Edelstahl
10.0
With collar
8.0
2,7309 € - 4,195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5
0.8
1.5
Edelstahl
2.0
Ohne Kragen
1.0
3,1566 € - 4,8491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
41.0
86.0
Edelstahl
12.0
Ohne Kragen
10.0
1,4329 € - 2,2117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
2.3
6.5
Edelstahl
6.0
With collar
5.0
1,5575 € - 2,3882 € 844 Auf Lager
9.0
7.0
12.5
Edelstahl
8.0
With collar
6.50
0,8826 € - 1,3603 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
6.2
12.6
Body Thermo, Ball S/S
6.0
With collar
5.0
2,8866 € - 4,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
14.0
25.0
Body & Ball Thermoplast
12.0
With collar
10.0
2,1286 € - 3,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
8.5
18.5
Edelstahl
10.0
With collar
8.50
2,544 € - 3,9146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
12.0
26.5
Edelstahl
12.0
With collar
10.0
2,1079 € - 3,2397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
3.0
6.0
Brass; Stainless Steel
4.0
With collar
3.0
2,3571 € - 3,6239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
14.0
25.0
Body Thermo, Ball S/S
12.0
With collar
10.0
3,3124 € - 5,088 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5
1.3
2.2
Edelstahl
2.0
Ohne Kragen
1.0
2,7101 € - 4,1742 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
57.0
103.5
Edelstahl
8.0
Ohne Kragen
6.0
1,246 € - 1,921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
5.5
11.5
Edelstahl
6.0
With collar
5.0
2,1909 € - 3,3747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
4.0
6.5
Brass; Stainless Steel
5.0
With collar
4.0
  • von 4
Federbolzen 8.0 6.5 18.0 Edelstahl

20208950

Preisbereich
2,0975 € - 1,3603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.5
  • d3
    8.5
  • d4
    7.55
Federbolzen 6.0 5.0 15.0 Edelstahl

20208943

Preisbereich
1,9937 € - 1,298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • d4
    5.85
Federbolzen 5.0 4.0 12.0 Edelstahl

20208936

Preisbereich
1,9002 € - 1,2356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.6
  • d4
    4.85
Federbolzen 10.0 8.5 26.0 Edelstahl

20208967

Preisbereich
2,3467 € - 1,5264 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.5
  • d3
    11.0
  • d4
    9.55
Federbolzen 4.0 3.0 10.7 Edelstahl

20208929

Preisbereich
1,8587 € - 1,2045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.6
  • d4
    3.85
Federbolzen 10.0 8.0 13.5 Edelstahl

20252953

Preisbereich
3,6239 € - 2,3571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.0
  • d3
    11.0
  • l1
    13.5
Federbolzen 2.0 1.0 3.5 Edelstahl

20252755

Preisbereich
4,195 € - 2,7309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Federdruck F1 = N
    0.8
Federbolzen 12.0 10.0 22.0 Edelstahl

20252908

Preisbereich
4,8491 € - 3,1566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • l1
    22.0
  • Federdruck F1 = N
    41.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20252939

Preisbereich
2,2117 € - 1,4329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 8.0 6.50 9.0 Edelstahl

20254575

Preisbereich
2,3882 € - 1,5575 €

Lagerbestände
844 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.50
  • d3
    8.5
  • l1
    9.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Body Thermo, Ball S/S

20254667

Preisbereich
1,3603 € - 0,8826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Body & Ball Thermoplast

20254742

Preisbereich
4,4338 € - 2,8866 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 10.0 8.50 13.0 Edelstahl

20254582

Preisbereich
3,2812 € - 2,1286 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    10.0
  • d2
    8.50
  • d3
    11.0
  • l1
    13.0
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Edelstahl

20254599

Preisbereich
3,9146 € - 2,544 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 4.0 3.0 5.0 Brass; Stainless Steel

20254605

Preisbereich
3,2397 € - 2,1079 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    4.0
  • d2
    3.0
  • d3
    4.5
  • l1
    5.0
Federbolzen 12.0 10.0 16.0 Body Thermo, Ball S/S

20254698

Preisbereich
3,6239 € - 2,3571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    12.0
  • d2
    10.0
  • d3
    13.0
  • l1
    16.0
Federbolzen 2.0 1.0 3.5 Edelstahl

20253035

Preisbereich
5,088 € - 3,3124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    2.0
  • d2
    1.0
  • l1
    3.5
  • Federdruck F1 = N
    1.3
Federbolzen 8.0 6.0 18.0 Edelstahl

20253127

Preisbereich
4,1742 € - 2,7101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Ohne Kragen
  • d1 +0.1 +0.04
    8.0
  • d2
    6.0
  • l1
    18.0
  • Federdruck F1 = N
    57.0
Federbolzen 6.0 5.0 7.0 Edelstahl

20253172

Preisbereich
1,921 € - 1,246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    6.0
  • d2
    5.0
  • d3
    6.5
  • l1
    7.0
Federbolzen 5.0 4.0 6.0 Brass; Stainless Steel

20254612

Preisbereich
3,3747 € - 2,1909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    With collar
  • d1 +0.1 +0.04
    5.0
  • d2
    4.0
  • d3
    5.5
  • l1
    6.0