Menü Suche

Ferritperlen

Auf Lager

Diese Reihe von Ferritperlen ist in Einzel- oder Multipass-Konfigurationen erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Einsatzlänge Impedanz 100 MHz Impedanz 25 MHz Durchmesser Einsatz Kaufen
2,8118 € - 3,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,3782 € - 0,4203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
1,1448 € - 1,272 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,7607 € - 0,8452 € 18540 Auf Lager
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
3,631 € - 4,0345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,0242 € - 0,0269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,3896 € - 0,4329 € 1000 Auf Lager
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,1881 € - 0,209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
1,8843 € - 2,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
1,0606 € - 1,1785 € 200 Auf Lager
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
0,2058 € - 0,2286 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,3066 € - 0,3407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,1425 € - 0,1584 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
1,0619 € - 1,1799 € 180 Auf Lager
11.4 mm
133 Ω
80 Ω
11.4 mm
0,593 € - 0,6589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
0,8354 € - 0,9282 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,5786 € - 0,6429 € 91 Auf Lager
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
0,5167 € - 0,5741 € 47 Auf Lager
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,1427 € - 0,1586 € 1000 Auf Lager
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
  • von 3
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 16.0 mm 68 Ω 115 Ω RMS-303

10320457

Preisbereich
3,1243 € - 2,8118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.2 mm 2.0 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    RMS-303
  • Einsatzlänge
    1.2 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.2 mm
Ringkern-Ferrit 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω RMS-303

10638781

Preisbereich
0,4203 € - 0,3782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    14.0 mm
Ringkern-Ferrit 16.0 mm 13.0 mm 55 Ω 100 Ω RMS-303

10320433

Preisbereich
1,272 € - 1,1448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    16.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 15.0 mm 61 Ω 105 Ω RMS-303

10320389

Preisbereich
0,8452 € - 0,7607 €

Lagerbestände
18540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Preisbereich
4,0345 € - 3,631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 1.0 mm 2.0 mm 20 Ω 42 Ω RMS-303

10630037

Preisbereich
0,0269 € - 0,0242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    1.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    1.0 mm
Ringkern-Ferrit 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω RMS-303

10560853

Preisbereich
0,4329 € - 0,3896 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.8 mm
Ferritperle RMS-303 667 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10638484

Preisbereich
0,209 € - 0,1881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 12.8 mm 21.3 mm 106 Ω 174 Ω RMS-303

10320419

Preisbereich
2,0937 € - 1,8843 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.8 mm
Ringkern-Ferrit 13.0 mm 12.7 mm 74 Ω 125 Ω RMS-303

10320426

Preisbereich
1,1785 € - 1,0606 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    13.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    13.0 mm
Ferritperle RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319611

Preisbereich
0,2286 € - 0,2058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    5.2 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.2 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630013

Preisbereich
0,3407 € - 0,3066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ferritperle RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319574

Preisbereich
0,1584 € - 0,1425 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm
Ringkern-Ferrit 11.4 mm 14.0 mm 80 Ω 133 Ω RMS-303

10320358

Preisbereich
1,1799 € - 1,0619 €

Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    11.4 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    11.4 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω RMS-303

10640685

Preisbereich
0,6589 € - 0,593 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω RMS-303

10630020

Preisbereich
0,9282 € - 0,8354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    19.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    19.0 mm
Ringkern-Ferrit 15.0 mm 10.0 mm 44 Ω 87 Ω RMS-303

10320365

Preisbereich
0,6429 € - 0,5786 €

Lagerbestände
91 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    15.0 mm
Ringkern-Ferrit 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402

Preisbereich
0,5741 € - 0,5167 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    12.7 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
  • Durchmesser Einsatz
    12.7 mm
Ferritperle RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Schwarz

10319604

Preisbereich
0,1586 € - 0,1427 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatzlänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8547900000
  • Durchmesser Einsatz
    6.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.0 mm