Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Impedanz 100 MHz | Gesamtlänge | Impedanz 25 MHz | Außenhöhe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,137 € - 0,1522 € | 500 Auf Lager |
76 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1203 € - 0,1336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
39 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
17 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2372 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
53 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
31 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4304 € - 0,4782 € | 1000 Auf Lager |
78 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
37 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2347 € - 0,2607 € | 2025 Auf Lager |
107 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
60 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1721 € - 0,1912 € | 123 Auf Lager |
50 Ω
|
0.217 in
5.5 mm
|
27 Ω
|
|
|
|
||
| 0,0285 € - 0,0317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45 Ω
|
0.118 in
3.0 mm
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 1,6989 € - 1,8877 € | 1753 Auf Lager |
120 Ω
|
|
60 Ω
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
| 0,1082 € - 0,1203 € | 1000 Auf Lager |
42 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
20 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1406 € - 0,1562 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77 Ω
|
|
46 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1079 € - 0,1199 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
41 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
22 Ω
|
|
|
|
||
| 0,1393 € - 0,1548 € | 1020 Auf Lager |
48 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
28 Ω
|
|
|
|
||
| 10318898 | 0,2185 € - 0,2427 € | 959 Auf Lager |
73 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
45 Ω
|
|
|
|
|
| 0,3248 € - 0,3609 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
146 Ω
|
0.728 in
18.5 mm
|
101 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2239 € - 0,2488 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
75 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
39 Ω
|
|
|
|
||
| 0,5904 € - 0,656 € | 688 Auf Lager |
204 Ω
|
0.925 in
23.5 mm
|
127 Ω
|
|
|
|
||
| 0,8295 € - 0,9217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
258 Ω
|
1.125 in
28.57 mm
|
164 Ω
|
|
|
|
||
| 0,7688 € - 0,8542 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
178 Ω
|
1.102 in
28.0 mm
|
104 Ω
|
|
|
|
||
| 0,2344 € - 0,2605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
72 Ω
|
0.492 in
12.5 mm
|
42 Ω
|
|
|
|
||
| 0,4304 € - 0,4782 € | 220 Auf Lager |
237 Ω
|
1.1 in
27.94 mm
|
151 Ω
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.