Menü Suche

Ferrithülsen

Auf Lager

Diese Ferrithülsen werden als Entstörkerne für Rundkabel eingesetzt und sind für eine große Auswahl an Kabeldurchmessern erhältlich. Die A5-Materialkerne werden um das Kabel herum installiert und dämpfen jede Form von EMV-Emission. Das Nylongehäuse macht das Zusammenfügen der Kernhälften kinderleicht. Die Kerne sind einfach zu installieren und eignen sich für Ausrüstungen, bei denen Nachrüsten und Tests ein Muss sind. Impedanzwerte basieren auf einer Messung mit einer einzigen Drehung.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
219 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Impedanz 100 MHz Gesamtlänge Impedanz 25 MHz Außenhöhe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
0,2767 € - 0,3074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
138 Ω
16.0 mm
87 Ω
0,4729 € - 0,5254 € 110 Auf Lager
260 Ω
30.0 mm
180 Ω
0,0249 € - 0,0276 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61 Ω
5.0 mm
37 Ω
0,0875 € - 0,0972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76 Ω
12.0 mm
52 Ω
0,1925 € - 0,2138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
147 Ω
18.0 mm
128 Ω
0,1407 € - 0,1564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101 Ω
15.8 mm
76 Ω
0,8153 € - 0,9059 € 99 Auf Lager
247 Ω
28.0 mm
174 Ω
0,7796 € - 0,8662 € 27456 Auf Lager
170 Ω
28.5 mm
115 Ω
1,3597 € - 1,5108 € 4851 Auf Lager
323 Ω
31.5 mm
243 Ω
0,026 € - 0,0289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44 Ω
3.0 mm
23 Ω
0,0468 € - 0,052 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80 Ω
9.0 mm
62 Ω
1,4594 € - 1,6216 € 208 Auf Lager
253 Ω
35.0 mm
152 Ω
1,2366 € - 1,374 € 27 Auf Lager
340 Ω
35.0 mm
272 Ω
0,0416 € - 0,0463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111 Ω
8.0 mm
78 Ω
0,026 € - 0,0289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43 Ω
4.0 mm
25 Ω
0,0428 € - 0,0476 € 24000 Auf Lager
51 Ω
5.0 mm
28 Ω
0,1327 € - 0,1474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66 Ω
38 Ω
0,4572 € - 0,508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
270 Ω
190 Ω
0,2767 € - 0,3075 € 3053 Auf Lager
108 Ω
20.0 mm
69 Ω
0,3825 € - 0,425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
116 Ω
78 Ω
  • von 11
Zylindrischer Ferrit 5.0 mm 87 Ω 138 Ω K5B

10630174

Preisbereich
0,3074 € - 0,2767 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    87 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    138 Ω
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.6 mm 180 Ω 260 Ω K5B

10318966

Preisbereich
0,5254 € - 0,4729 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    180 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    260 Ω
  • Gesamtlänge
    30.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.3 mm 37 Ω 61 Ω K5B

10434185

Preisbereich
0,0276 € - 0,0249 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    37 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    61 Ω
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 52 Ω 76 Ω K5B

10641484

Preisbereich
0,0972 € - 0,0875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    52 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    76 Ω
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 2.15 mm 5.0 mm 18.0 mm 128 Ω 147 Ω K5B

10638972

Preisbereich
0,2138 € - 0,1925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    128 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    147 Ω
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 3.3 mm 76 Ω 101 Ω K5B

10433966

Preisbereich
0,1564 € - 0,1407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    76 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    101 Ω
  • Gesamtlänge
    15.8 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 174 Ω 247 Ω K5B

10319130

Preisbereich
0,9059 € - 0,8153 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    174 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    247 Ω
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 9.5 mm 115 Ω 170 Ω K5B

10319208

Preisbereich
0,8662 € - 0,7796 €

Lagerbestände
27456 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    115 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    170 Ω
  • Gesamtlänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.8 mm 243 Ω 323 Ω K5B

10319260

Preisbereich
1,5108 € - 1,3597 €

Lagerbestände
4851 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    243 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    323 Ω
  • Gesamtlänge
    31.5 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.2 mm 23 Ω 44 Ω K5B

10639016

Preisbereich
0,0289 € - 0,026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    23 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    44 Ω
  • Gesamtlänge
    3.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.3 mm 62 Ω 80 Ω K5B

10434086

Preisbereich
0,052 € - 0,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    62 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    80 Ω
  • Gesamtlänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 9.5 mm 152 Ω 253 Ω K5B

10319215

Preisbereich
1,6216 € - 1,4594 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    152 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    253 Ω
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 5.8 mm 272 Ω 340 Ω K5B

10319277

Preisbereich
1,374 € - 1,2366 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    272 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    340 Ω
  • Gesamtlänge
    35.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.0 mm 78 Ω 111 Ω K5B

10434024

Preisbereich
0,0463 € - 0,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    78 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    111 Ω
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 1.5 mm 25 Ω 43 Ω K5B

10638965

Preisbereich
0,0289 € - 0,026 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    25 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    43 Ω
  • Gesamtlänge
    4.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 2.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10319383

Preisbereich
0,0476 € - 0,0428 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    28 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    51 Ω
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 6.0 mm 10.0 mm 10.0 mm 38 Ω 66 Ω K5B

10432297

Preisbereich
0,1474 € - 0,1327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    38 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    66 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 4.3 mm 11.5 mm 26.0 mm 190 Ω 270 Ω K5B

10318942

Preisbereich
0,508 € - 0,4572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    190 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    270 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.3 mm 69 Ω 108 Ω K5B

10318997

Preisbereich
0,3075 € - 0,2767 €

Lagerbestände
3053 Auf Lager
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    69 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    108 Ω
  • Gesamtlänge
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8504901100
Zylindrischer Ferrit 7.0 mm 14.2 mm 15.0 mm 78 Ω 116 Ω K5B

10432082

Preisbereich
0,425 € - 0,3825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Impedanz 25 MHz
    78 Ω
  • Impedanz 100 MHz
    116 Ω
  • Ferritmaterial
    K5B
  • Zolltarifnummer
    8504901100