Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Feuerschutzschläuche - in Standard- und Premium-Ausführung - schirmen Kabel, Hydraulikleitungen und Gummischlauchleitungen vor extremen Temperaturen, Flammen, Strahlungshitze und auslaufendem Flüssigmetall ab. Die Innenhülle ist stark isolierend und kann Temperaturen bis zu 700 C standhalten. Die Standard-Variante hat eine dünnere äußere Hülle als die Premium-Option.
Material: Silikon Farbe: Silbern, Rot, Grau Seriennummer: SRECAFR, SR6001, SR6002
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenmaterial | ID | Farbe | Rollenlänge | Material | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10307038 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 22,4158 € - 22,4158 € | 50 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 68,6484 € - 68,6484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 1.044,5132 € - 1.044,5132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 10307090 | 2.551,1496 € - 2.551,1496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 188,0332 € - 212,3084 € | 12 Auf Lager |
Hochdichtes Glasfasergeflecht
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silbern
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.181 in
30.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 28,1059 € - 28,1059 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 131,4102 € - 163,3101 € | 8 Auf Lager |
Hochdichtes Glasfasergeflecht
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silbern
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| 29,5113 € - 29,5113 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 213,5416 € - 244,9652 € | 4 Auf Lager |
Hochdichtes Glasfasergeflecht
|
1.181 in
30.0 mm
|
Silbern
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| 49,1423 € - 49,1423 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 40,3484 € - 40,3484 € | 40 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 10307069 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 28,8086 € - 28,8086 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m