Feuerschutzschläuche - in Standard- und Premium-Ausführung - schirmen Kabel, Hydraulikleitungen und Gummischlauchleitungen vor extremen Temperaturen, Flammen, Strahlungshitze und auslaufendem Flüssigmetall ab. Die Innenhülle ist stark isolierend und kann Temperaturen bis zu 700 C standhalten. Die Standard-Variante hat eine dünnere äußere Hülle als die Premium-Option.
Material: Silikon Farbe: Silbern, Rot, Grau Seriennummer: SRECAFR, SR6001, SR6002
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenmaterial | ID | Farbe | Rollenlänge | Material | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10307038 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 22,4158 € - 22,4158 € | 50 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 68,6484 € - 68,6484 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Rot
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.787 in
20.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10307090 | 2.551,1496 € - 2.551,1496 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.969 in
50.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|
| 49,1423 € - 49,1423 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 1.044,5132 € - 1.044,5132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.591 in
15.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 10307069 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.26 in
32.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
1.378 in
35.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 29,5113 € - 29,5113 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 188,0332 € - 212,3084 € | 12 Auf Lager |
Hochdichtes Glasfasergeflecht
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silbern
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| 28,8086 € - 28,8086 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 164,2628 € - 195,9669 € | 10 Auf Lager |
Hochdichtes Glasfasergeflecht
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silbern
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| 55,6731 € - 55,6731 € | 80 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
| 213,5416 € - 244,9652 € | 4 Auf Lager |
Hochdichtes Glasfasergeflecht
|
1.181 in
30.0 mm
|
Silbern
|
100.066 ft
30.5 m
|
Silikon
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
2.362 in
60.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Calciumsilikatgarn
|
0.394 in
10.0 mm
|
Grau
|
82.021 ft
25.0 m
|
|
|||
| 40,3484 € - 40,3484 € | 40 Auf Lager |
Calciumsilikatgarn
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rot
|
131.234 ft
40.0 m
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.