Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Material: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farbe: Natur, Schwarz, Braun Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeriennummer:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Material | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Stärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0816 € - 0,1008 € | 1998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0504 € - 0,0622 € | 2398 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.885 in
22.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0912 € - 0,1125 € | 10000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,1047 € - 0,1292 € | 9065 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1293 € - 0,1596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.390 in
9.9 mm
|
1.267 in
32.2 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,1078 € - 0,1434 € | 5916 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.688 in
17.5 mm
|
0.865 in
22 mm
|
0.155 in
3.9 mm
|
||
| 0,1075 € - 0,1327 € | 998 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm
|
||
| 0,4313 € - 0,5325 € | 1000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.510 in
13 mm
|
2.000 in
50.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,8538 € - 0,8956 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 0,0349 € - 0,042 € | 10000 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0966 € - 0,1131 € | 43199 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10068335 | 0,1615 € - 0,1894 € | 11 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 0,0764 € - 0,0943 € | 34110 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,181 € | 2636 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,4986 € - 0,4986 € | 27566 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1239 € | 4155 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1518 € | 11269 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1755 € - 0,2047 € | 790 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,2799 € | 803 Auf Lager |
Natur
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm