Menü Suche

Flachkopfschrauben - Torx - PEEK

In Produktion

PEEK-Flachkopfschrauben mit Torx-Antrieb bieten eine hervorragende mechanische Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und thermische Stabilität. Das Design mit Flachkopf sorgt für eine große Auflagefläche, wodurch die Last gleichmäßig verteilt und das Risiko von Oberflächenbeschädigungen minimiert wird.

Der Torx-Antrieb verbessert die Drehmomentübertragung und verringert die Gefahr des Durchdrehens der Schraube im Vergleich zu herkömmlichen Schraubenköpfen.

Die Schrauben behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C, wodurch sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie eignen. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SR1931

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
54 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 Torx-Größe h2 h1 l2 l1 ±0.2 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
25.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
40.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
25.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
35.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
30.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
40.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
12.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
20.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
15.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M8
TX-40
3.7
6.0
2.5
15.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0
M2.5
TX-8
1.3
2.0
0.9
12.0
  • von 3
Pan Head Screw M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20820473


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-Größe
    TX-25
Pan Head Screw M6 40.0 12.0 PEEK Beige

20820572


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-Größe
    TX-30
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-Größe
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-Größe
    TX-20
Pan Head Screw M2.5 8.0 5.0 PEEK Beige

20820206


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-Größe
    TX-8
Pan Head Screw M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20820312


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • Torx-Größe
    TX-10
Pan Head Screw M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20820404


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-Größe
    TX-20
Pan Head Screw M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20820565


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-Größe
    TX-30
Pan Head Screw M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820626


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-Größe
    TX-40
Pan Head Screw M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20820510


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-Größe
    TX-30
Pan Head Screw M8 40.0 16.0 PEEK Beige

20820640


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-Größe
    TX-40
Pan Head Screw M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20820398


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-Größe
    TX-20
Pan Head Screw M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20820466


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-Größe
    TX-25
Pan Head Screw M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20820374


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • Torx-Größe
    TX-20
Pan Head Screw M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20820497


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-Größe
    TX-30
Pan Head Screw M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820534


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • Torx-Größe
    TX-30
Pan Head Screw M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20820459


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • Torx-Größe
    TX-25
Pan Head Screw M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820596


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • h1
    6.0
  • Torx-Größe
    TX-40
Pan Head Screw M2 4.0 4.0 PEEK Beige

20820114


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • Torx-Größe
    TX-6
Pan Head Screw M2.5 12.0 5.0 PEEK Beige

20820220


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • h1
    2.0
  • Torx-Größe
    TX-8