Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,9424 € - 9,8759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
48,6193 € - 111,1485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
14,6153 € - 27,3214 € | 25 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
2,0027 € - 4,2058 € | 565 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
45,6906 € - 95,9502 € | 29 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.031 in
585.0 mm
|
||
44,077 € - 92,5616 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 22"
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
5,3617 € - 11,2597 € | 20 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
35,2007 € - 73,9216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
1,7459 € - 3,6665 € | 191 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
0,461 € - 1,4673 € | 1549 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,6024 € - 1,265 € | 149 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7538 € - 1,5829 € | 1346 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
10266755 | 23,5282 € - 64,1639 € | 113 Auf Lager |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
|
6,8289 € - 14,1929 € | 214 Auf Lager |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
3,2384 € - 7,4808 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
16,488 € - 36,8425 € | 5 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
31,1878 € - 67,6235 € | 23 Auf Lager |
ANSI 16"
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.701 in
475.0 mm
|
||
0,4927 € - 1,0347 € | 1000 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
0,4702 € - 1,4015 € | 1000 Auf Lager |
DIN 10
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
2,7034 € - 7,5991 € | 305 Auf Lager |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.