Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | T | OD | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
19,5575 € - 41,0708 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
2,281 € - 4,2578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,5251 € - 1,1027 € | 854 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
9,7858 € - 18,3029 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
6,8289 € - 14,1929 € | 214 Auf Lager |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
39,3122 € - 82,5556 € | 48 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
90,9447 € - 190,9839 € | 25 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
2,3655 € - 4,9675 € | 90 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
3,4536 € - 7,2526 € | 104 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
5,5476 € - 11,65 € | 293 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
13,503 € - 25,2516 € | 54 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
13.622 in
346.0 mm
|
||
2,1447 € - 4,5039 € | 21 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
12,3765 € - 25,9908 € | 56 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
123,1323 € - 258,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
9,2789 € - 19,4857 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
53,5847 € - 112,5279 € | 100 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
14,8124 € - 27,6762 € | 10 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
19,9658 € - 37,3156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
42,3394 € - 88,9129 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.291 in
490.0 mm
|
||
9,2507 € - 19,4266 € | 5 Auf Lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.