Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
5,7025 € - 11,9753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
182.0 mm
1,301 € - 2,7321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
72.0 mm
45,592 € - 95,7432 € 22 Auf Lager
1.5 mm
584.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 8 Auf Lager
1.5 mm
308.0 mm
7,8145 € - 19,5448 € 107 Auf Lager
DIN 200
1.5 mm
26.8 mm
1,1869 € - 3,4003 € 1309 Auf Lager
DIN 40
1.5 mm
88.0 mm
1,3052 € - 2,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
DIN 32
1.5 mm
78.0 mm
2,9568 € - 6,7712 € 281 Auf Lager
DIN 65
1.5 mm
122.0 mm
11,0952 € - 26,1091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,3151 € - 2,7617 € 790 Auf Lager
1.5 mm
90.0 mm
0,5252 € - 1,9751 € 28433 Auf Lager
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
0,2435 € - 1,1502 € 7047 Auf Lager
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
5,5476 € - 14,9617 € 155 Auf Lager
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
3,5341 € - 8,3975 € 636 Auf Lager
DIN 100
1.5 mm
158.0 mm
6,9697 € - 15,08 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
ANSI 6"
1.5 mm
220.0 mm
0,4885 € - 1,4843 € 3529 Auf Lager
DIN 15
1.5 mm
45.0 mm
15,9529 € - 36,9312 € 84 Auf Lager
ANSI 10"
1.5 mm
330.0 mm
53,477 € - 130,102 € 2 Auf Lager
ANSI 20"
1.5 mm
590.0 mm
75,2733 € - 169,6057 € 2 Auf Lager
ANSI 24"
1.5 mm
700.0 mm
83,9468 € - 176,2882 € 23 Auf Lager
ANSI 26"
1.5 mm
750.0 mm
  • von 5
Flanschschützer 182.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308653

Preisbereich
11,9753 € - 5,7025 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 72.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308622

Preisbereich
2,7321 € - 1,301 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 584.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308547

Preisbereich
95,7432 € - 45,592 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Flanschschützer 308.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10308479

Preisbereich
41,0708 € - 19,5575 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe DIN 200 26.8 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266601

Preisbereich
19,5448 € - 7,8145 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 200
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 40 88.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266533

Preisbereich
3,4003 € - 1,1869 €

Lagerbestände
1309 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    88.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 40
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 32 78.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266526

Preisbereich
2,4335 € - 1,3052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 32
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 65 122.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266557

Preisbereich
6,7712 € - 2,9568 €

Lagerbestände
281 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 65
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266724

Preisbereich
26,1091 € - 11,0952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 8"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 90.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242629

Preisbereich
2,7617 € - 1,3151 €

Lagerbestände
790 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266656

Preisbereich
1,9751 € - 0,5252 €

Lagerbestände
28433 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 1"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266632

Preisbereich
1,1502 € - 0,2435 €

Lagerbestände
7047 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 1/2"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266700

Preisbereich
14,9617 € - 5,5476 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 5"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 100 158.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266571

Preisbereich
8,3975 € - 3,5341 €

Lagerbestände
636 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    158.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 100
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 6" 220.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266717

Preisbereich
15,08 € - 6,9697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    220.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 6"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 15 45.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266496

Preisbereich
1,4843 € - 0,4885 €

Lagerbestände
3529 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 15
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 10" 330.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266731

Preisbereich
36,9312 € - 15,9529 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    330.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 10"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 20" 590.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266786

Preisbereich
130,102 € - 53,477 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    590.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 20"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 24" 700.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266793

Preisbereich
169,6057 € - 75,2733 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    700.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 24"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 26" 750.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242766

Preisbereich
176,2882 € - 83,9468 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    750.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 26"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk