Menü Suche

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen - mit Klebebefestigung

Auf Lager

Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen mit Klebebefestigung llassen sich leicht anbringen, einfach Schutzfolie abziehen und aufkleben. Sie sind beständig gegen Ozon, Witterungseinflüsse, Kraftstoff, Öl und nicht oxidierende Säuren. Können Temperaturen von -15 C bis +70 C standhalten.Flanschschützer für erhöhte Stirnflächen verfügen über eine klebende Rückseite und ein einfaches Abzieh- und Klebedesign.Der Spezialkleber haftet fest und hinterlässt unter normalen Bedingungen keine Rückstände.Geeignet für DIN und ANSI-Flanschspezifikationen. Material: Kautschuk Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1361

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
88 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße T OD Kaufen
48,0561 € - 100,9178 € 27 Auf Lager
DIN 500
1.5 mm
615.0 mm
54,0824 € - 113,5731 € 9 Auf Lager
DIN 600
1.5 mm
692 mm
169,5128 € - 355,9769 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
1170 mm
122,8929 € - 258,0751 € 23 Auf Lager
30"
1.5 mm
857.2 mm
38,3969 € - 80,6337 € 52 Auf Lager
DIN 350
1.5 mm
450 mm
129,75 € - 314,4034 € 22 Auf Lager
ANSI 36"
1.5 mm
1022.0 mm
25,2319 € - 52,987 € 61 Auf Lager
DIN 300
1.5 mm
380 mm
35,3134 € - 104,1099 € 4 Auf Lager
DIN 400
1.5 mm
505 mm
  • von 5
Selbstklebende Scheibe DIN 500 615.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256237

Preisbereich
100,9178 € - 48,0561 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    615.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 500
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe DIN 600 692 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256169

Preisbereich
113,5731 € - 54,0824 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 600
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer 1170 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242834

Preisbereich
355,9769 € - 169,5128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
  • Zolltarifnummer
    4002590000
Selbstklebende Scheibe 30" 857.2 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10256190

Preisbereich
258,0751 € - 122,8929 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    30"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer DIN 350 450 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266311

Preisbereich
80,6337 € - 38,3969 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 350
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Selbstklebende Scheibe ANSI 36" 1022.0 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10242827

Preisbereich
314,4034 € - 129,75 €

Lagerbestände
22 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    ANSI 36"
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer DIN 300 380 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266625

Preisbereich
52,987 € - 25,2319 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 300
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk
Flanschschützer DIN 400 505 mm 1.5 mm Kautschuk Schwarz

10266441

Preisbereich
104,1099 € - 35,3134 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Rohr-Nenngröße
    DIN 400
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    Kautschuk