Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
0,2667 € - 0,6327 € 2000 Auf Lager
25.4 mm
1"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,0691 € - 0,1451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
13.0 mm
0,0789 € - 0,1658 € 2500 Auf Lager
7.7 mm
M8;5/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,3942 € - 0,8279 € 179 Auf Lager
30.2 mm
7/8"
25.0 mm
BSP-Gewinde
0,5153 € - 1,1384 € 20300 Auf Lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
50.0 mm
UNF-Gewinde
0,2689 € - 0,5943 € 900 Auf Lager
28.6 mm
7/8";M30;1 1/8"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,528 € - 1,165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,6786 € - 1,4252 € 32 Auf Lager
47.6 mm
1 1/2";M48
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,6026 € - 1,2655 € 400 Auf Lager
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrische Gewinde
0,4266 € - 0,8959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
M35;1 1/4"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1786 € - 1,0053 € 1269 Auf Lager
31.8 mm
1";1 1/4"
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,2576 € - 0,5411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,0718 € - 0,1508 € 3995 Auf Lager
3.9 mm
13.0 mm
0,0231 € - 0,1658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.7 mm
M8;5/16"
25.0 mm
UNF-Gewinde
10007730 0,0547 € - 0,1209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
M5;M3/16"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,1219 € - 0,256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
M12;7/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,0792 € - 0,1664 € 4500 Auf Lager
3.9 mm
25.0 mm
0,0471 € - 0,1043 € 5500 Auf Lager
5.5 mm
25.0 mm
0,0522 € - 0,1156 € 3500 Auf Lager
4.8 mm
M5;M3/16"
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,0312 € - 0,2016 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
1/8";M10;3/8"
19.0 mm
UNF-Gewinde
  • von 6
Flexible Kappe 25.4 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008379

Preisbereich
0,6327 € - 0,2667 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 5.5 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007778

Preisbereich
0,1451 € - 0,0691 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007853

Preisbereich
0,1658 € - 0,0789 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M8;5/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 30.2 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008454

Preisbereich
0,8279 € - 0,3942 €

Lagerbestände
179 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 34.9 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008539

Preisbereich
1,1384 € - 0,5153 €

Lagerbestände
20300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M35;1 3/8"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 28.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008430

Preisbereich
0,5943 € - 0,2689 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8";M30;1 1/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008607

Preisbereich
1,165 € - 0,528 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/8";M45
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 47.6 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008638

Preisbereich
1,4252 € - 0,6786 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/2";M48
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008584

Preisbereich
1,2655 € - 0,6026 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4";M32
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 34.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008515

Preisbereich
0,8959 € - 0,4266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M35;1 1/4"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 31.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008508

Preisbereich
1,0053 € - 0,1786 €

Lagerbestände
1269 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1";1 1/4"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008409

Preisbereich
0,5411 € - 0,2576 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 3.9 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007693

Preisbereich
0,1508 € - 0,0718 €

Lagerbestände
3995 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.7 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007860

Preisbereich
0,1658 € - 0,0231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8;5/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 4.4 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007730

Preisbereich
0,1209 € - 0,0547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5;M3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 11.1 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007990

Preisbereich
0,256 € - 0,1219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12;7/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 3.9 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007709

Preisbereich
0,1664 € - 0,0792 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.5 mm 25.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007785

Preisbereich
0,1043 € - 0,0471 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 4.8 mm 13.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007747

Preisbereich
0,1156 € - 0,0522 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M5;M3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 9.5 mm 19.0 mm 230 °C PVC Gelb

10007945

Preisbereich
0,2016 € - 0,0312 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    1/8";M10;3/8"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde