Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0626 € - 0,1315 € | 49000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0792 € - 0,1664 € | 4500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0577 € - 0,1212 € | 55493 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0923 € - 0,1939 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0778 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0471 € - 0,1043 € | 5500 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
0,0875 € - 0,1839 € | 3000 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,183 € - 0,3844 € | 4500 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2816 € - 0,5913 € | 17 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2407 € - 0,5292 € | 700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2647 € - 0,5559 € | 169 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2393 € - 0,5026 € | 4498 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2667 € - 0,6327 € | 2000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,4928 € - 1,0349 € | 750 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
0,2069 € - 0,4346 € | 500 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1053 € - 0,6298 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,5899 € - 1,2389 € | 59 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2576 € - 0,5411 € | 1398 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,5083 € - 1,1265 € | 306 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2619 € - 0,5499 € | 2500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.