Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0949 € - 0,1655 € | 2000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,9575 € - 2,3134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
0,8108 € - 2,0641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0718 € - 0,1508 € | 3995 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
10007730 | 0,0547 € - 0,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|
0,0577 € - 0,1212 € | 175 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0778 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0231 € - 0,1658 € | 5000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0848 € - 0,1782 € | 2000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2576 € - 0,5411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2619 € - 0,5499 € | 2500 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,3365 € - 0,7067 € | 612 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2667 € - 0,6327 € | 1000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2393 € - 0,5026 € | 1998 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,3238 € - 0,7155 € | 1240 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,5083 € - 1,1265 € | 306 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1661 € - 0,3489 € | 353 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2576 € - 0,5411 € | 1398 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,2407 € - 0,5292 € | 700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,2182 € - 0,4583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.