Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0626 € - 0,1315 € | 50000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0774 € - 0,1626 € | 26500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0806 € - 0,1694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0778 € - 0,1635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0718 € - 0,1508 € | 3995 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0691 € - 0,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0789 € - 0,1658 € | 2500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0923 € - 0,1939 € | 3488 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0442 € - 0,2986 € | 8078 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0376 € - 0,2702 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0312 € - 0,2016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8";M10;3/8"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1219 € - 0,256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
M12;7/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,1194 € - 0,2507 € | 1174 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12;7/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
10007730 | 0,0547 € - 0,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5;M3/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
|
0,0889 € - 0,1868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
M8;5/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0801 € - 0,1682 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0848 € - 0,1782 € | 2000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6;1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
0,0709 € - 0,149 € | 5000 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,0164 € - 0,1114 € | 4653 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
0,0286 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.