Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
0,2625 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.9 mm
M27
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,4376 € - 0,9189 € 300 Auf Lager
31.8 mm
1";1 1/4"
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,6011 € - 1,2624 € 600 Auf Lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
38.0 mm
UNF-Gewinde
0,2941 € - 0,6176 € 2200 Auf Lager
20.6 mm
1/2"
38.0 mm
BSP-Gewinde
0,0649 € - 0,4278 € 5800 Auf Lager
17.4 mm
M18
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,2697 € - 0,5664 € 169 Auf Lager
21.4 mm
M22
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,3041 € - 0,6387 € 1300 Auf Lager
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,5021 € - 1,0545 € 675 Auf Lager
30.2 mm
7/8"
50.0 mm
BSP-Gewinde
0,0967 € - 0,1687 € 2000 Auf Lager
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF-Gewinde
0,1865 € - 0,3917 € 4000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,0822 € - 0,1726 € 3000 Auf Lager
7.7 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,0789 € - 0,1657 € 1500 Auf Lager
3.2 mm
M3
13.0 mm
Metrisch
0,2439 € - 0,5122 € 4250 Auf Lager
19.1 mm
M20;3/4"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,0291 € - 0,2012 € 500 Auf Lager
8.7 mm
19.0 mm
0,1136 € - 0,2386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,0892 € - 0,1874 € 18000 Auf Lager
8.7 mm
13.0 mm
0,0167 € - 0,1135 € 4500 Auf Lager
5.2 mm
13.0 mm
0,0681 € - 0,461 € 1750 Auf Lager
19.9 mm
25.0 mm
0,5351 € - 1,1238 € 30700 Auf Lager
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF-Gewinde
0,2109 € - 0,4429 € 500 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 6
Flexible Kappe 26.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008409

Preisbereich
0,5513 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M27
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 31.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008485

Preisbereich
0,9189 € - 0,4376 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1";1 1/4"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 38.1 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008553

Preisbereich
1,2624 € - 0,6011 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M39;1 1/2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 20.6 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008263

Preisbereich
0,6176 € - 0,2941 €

Lagerbestände
2200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 17.4 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008188

Preisbereich
0,4278 € - 0,0649 €

Lagerbestände
5800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 21.4 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008270

Preisbereich
0,5664 € - 0,2697 €

Lagerbestände
169 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M22
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008324

Preisbereich
0,6387 € - 0,3041 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 30.2 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008478

Preisbereich
1,0545 € - 0,5021 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10108741

Preisbereich
0,1687 € - 0,0967 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 3/16"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008140

Preisbereich
0,3917 € - 0,1865 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007846

Preisbereich
0,1726 € - 0,0822 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 3.2 mm 13.0 mm 210 °C PVC Gelb

10154694

Preisbereich
0,1657 € - 0,0789 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Höchsttemperatur
    210 °C
Flexible Kappe 19.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008225

Preisbereich
0,5122 € - 0,2439 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M20;3/4"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007921

Preisbereich
0,2012 € - 0,0291 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 13.5 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008065

Preisbereich
0,2386 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M14;1 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007914

Preisbereich
0,1874 € - 0,0892 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.2 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007761

Preisbereich
0,1135 € - 0,0167 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008232

Preisbereich
0,461 € - 0,0681 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008546

Preisbereich
1,1238 € - 0,5351 €

Lagerbestände
30700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M39;1 1/2"
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008164

Preisbereich
0,4429 € - 0,2109 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde