Menü Suche

Flexible Endkappen - hitzebeständig

Auf Lager

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegröße h Gewindestandard Kaufen
0,0892 € - 0,1874 € 18000 Auf Lager
8.7 mm
13.0 mm
0,0451 € - 0,3043 € 3000 Auf Lager
13.8 mm
M14;1 in BSP
13.0 mm
0,2109 € - 0,4429 € 500 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,5151 € - 1,0816 € 33295 Auf Lager
34.9 mm
M35;1 3/8"
38.0 mm
UNF-Gewinde
0,1242 € - 0,2609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
M12, 7/16 in UNF
19.0 mm
0,0946 € - 0,1988 € 3500 Auf Lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
0,0383 € - 0,2753 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M14;1 in BSP
25.0 mm
0,0816 € - 0,1714 € 3000 Auf Lager
5.9 mm
M6, 1/4 in UNF
13.0 mm
0,0842 € - 0,1768 € 1000 Auf Lager
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
13.0 mm
0,2223 € - 0,467 € 2500 Auf Lager
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP-Gewinde
10008027 0,1334 € - 0,2802 € 2000 Auf Lager
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
19.0 mm
0,0373 € - 0,2464 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
25.0 mm
0,198 € - 0,4158 € 750 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
19.0 mm
Metrische Gewinde
0,0681 € - 0,461 € 1750 Auf Lager
19.9 mm
25.0 mm
0,538 € - 1,1871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
1 3/8";M45
25.0 mm
Metrische Gewinde
0,6427 € - 1,4221 € 10280 Auf Lager
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrische Gewinde
0,2625 € - 0,5513 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.8 mm
M24
13.0 mm
Metrische Gewinde
0,1057 € - 0,2338 € 1250 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
25.0 mm
0,0318 € - 0,2054 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
19.0 mm
0,3041 € - 0,6387 € 1300 Auf Lager
23.8 mm
M24
25.0 mm
Metrische Gewinde
  • von 6
Flexible Kappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007914

Preisbereich
0,1874 € - 0,0892 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Gelb

10008089

Preisbereich
0,3043 € - 0,0451 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M14;1 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008164

Preisbereich
0,4429 € - 0,2109 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 34.9 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008522

Preisbereich
1,0816 € - 0,5151 €

Lagerbestände
33295 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegröße
    M35;1 3/8"
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Flexible Kappe 11.1 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007990

Preisbereich
0,2609 € - 0,1242 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 7/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007891

Preisbereich
0,1988 € - 0,0946 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 13.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10008072

Preisbereich
0,2753 € - 0,0383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M14;1 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007792

Preisbereich
0,1714 € - 0,0816 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M6, 1/4 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Gelb

10007877

Preisbereich
0,1768 € - 0,0842 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M8, 5/16 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008249

Preisbereich
0,467 € - 0,2223 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2"
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 11.9 mm 19.0 mm PVC Gelb

10008027

Preisbereich
0,2802 € - 0,1334 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M12, 1/2 in UNF
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007976

Preisbereich
0,2464 € - 0,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008157

Preisbereich
0,4158 € - 0,198 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008232

Preisbereich
0,461 € - 0,0681 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Höchsttemperatur
    230 °C
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008607

Preisbereich
1,1871 € - 0,538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/8";M45
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Flexible Kappe 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008621

Preisbereich
1,4221 € - 0,6427 €

Lagerbestände
10280 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/8";M45
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008317

Preisbereich
0,5513 € - 0,2625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C
Flexible Kappe 9.5 mm 25.0 mm PVC Gelb

10007952

Preisbereich
0,2338 € - 0,1057 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Gelb

10007945

Preisbereich
0,2054 € - 0,0318 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyvinylchlorid
Flexible Kappe 23.8 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C PVC Gelb

10008324

Preisbereich
0,6387 € - 0,3041 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Höchsttemperatur
    230 °C