Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1073 € - 0,6417 € | 3750 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1258 € - 0,2642 € | 11500 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 in UNF, 1/4 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1338 € - 0,2811 € | 5000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2109 € - 0,4429 € | 2250 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0789 € - 0,1657 € | 1500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2869 € - 0,6026 € | 60 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1865 € - 0,3917 € | 4000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2439 € - 0,5122 € | 4250 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0822 € - 0,1726 € | 3000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0291 € - 0,2012 € | 500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0807 € - 0,1696 € | 3500 Auf Lager |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2453 € - 0,5393 € | 700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1151 € - 0,7201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,5251 € - 1,16 € | 21800 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2697 € - 0,5664 € | 169 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0724 € - 0,4579 € | 102 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2717 € - 0,6448 € | 1000 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4017 € - 0,8436 € | 100 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,274 € - 0,6056 € | 900 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,614 € - 1,2895 € | 300 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.