Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3886 € - 0,9195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,8138 € - 0,8138 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Grün
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2928 € - 0,2928 € | 22122 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,473 € - 0,9935 € | 25 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Grün
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,3674 € - 0,3674 € | 11 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,3801 € - 0,7983 € | 16 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,4252 € - 0,9402 € | 485 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,3097 € - 0,7273 € | 498002 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,3562 € - 0,8367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,0877 € - 0,2081 € | 1982 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,0968 € - 0,2241 € | 21380 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4069 € - 0,958 € | 27 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
10087831 | 0,2548 € - 0,5352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
0,1534 € - 0,3636 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2787 € - 0,6771 € | 13623 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1492 € - 0,3518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.354 in
9.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0912 € - 0,1916 € | 800 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,3266 € - 0,7687 € | 12207 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,528 € - 1,2418 € | 7242 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
0,1985 € - 0,4169 € | 54034 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.