Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Farbe | Material | h | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0877 € - 0,2081 € | 1982 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
0,3562 € - 0,8367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,0968 € - 0,2241 € | 21380 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5998 € - 1,4163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,1406 € - 0,3282 € | 6535 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,2787 € - 0,6771 € | 13623 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0912 € - 0,1916 € | 800 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2576 € - 0,612 € | 6064 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,114 € - 0,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2041 € - 0,4287 € | 4946 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,0965 € - 0,2028 € | 13402 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
10086360 | 0,2267 € - 0,5352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
0,4815 € - 1,2093 € | 1480 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2844 € - 0,6682 € | 322 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2055 € - 0,4819 € | 2058 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,0756 € - 0,1794 € | 3798 Auf Lager |
0.236 in
6 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1788 € - 0,4464 € | 131475 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Schwarz
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,4435 € - 1,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
0,2844 € - 0,6712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
0,1746 € - 0,411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.433 in
11.0 mm
|
Grün
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.