Menü Suche

Flexible Endkappen ‒ öl- und fettbeständig

Auf Lager

Flexible Endkappen mit Säurebeständigkeit sind dafür ausgelegt, die Enden von Rohren, Schläuchen und Anschlüssen abzudichten und zu schützen. Mit einer Aufhängelasche, die die Verwendung mit Lackierhaken ermöglicht. Säurebeständiger und dehnbar für eine enge Passform.Bieten hervorragenden Schutz für Anwendungen mit Gewinde.Sehr abriebfest.Die grüne PVC-Variante eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Öl und Fette verwendet werden. Material: Vinyl, PVC Farbe: Grün, Schwarz Seriennummer: SR1020

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Farbe Material h Kaufen
0,0877 € - 0,2081 € 1982 Auf Lager
5.0 mm
Grün
Vinyl
23.5 mm
0,3562 € - 0,8367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,0968 € - 0,2241 € 21380 Auf Lager
6.0 mm
Grün
Vinyl
25.0 mm
0,5998 € - 1,4163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
29.0 mm
Grün
Vinyl
35.0 mm
0,1406 € - 0,3282 € 6535 Auf Lager
11.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,2787 € - 0,6771 € 13623 Auf Lager
15.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,0912 € - 0,1916 € 800 Auf Lager
8.0 mm
Schwarz
PVC
24.5 mm
0,2576 € - 0,612 € 6064 Auf Lager
16.0 mm
Grün
Vinyl
28.0 mm
0,114 € - 0,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Grün
Vinyl
24.5 mm
0,2041 € - 0,4287 € 4946 Auf Lager
20.0 mm
Schwarz
PVC
28.5 mm
0,0965 € - 0,2028 € 13402 Auf Lager
7.0 mm
Grün
Vinyl
24.0 mm
10086360 0,2267 € - 0,5352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Schwarz
PVC
28.5 mm
0,4815 € - 1,2093 € 1480 Auf Lager
26.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,2844 € - 0,6682 € 322 Auf Lager
21.0 mm
Schwarz
PVC
34.5 mm
0,2055 € - 0,4819 € 2058 Auf Lager
15.0 mm
Schwarz
PVC
29.5 mm
0,0756 € - 0,1794 € 3798 Auf Lager
6 mm
Schwarz
PVC
25.0 mm
0,1788 € - 0,4464 € 131475 Auf Lager
14.0 mm
Schwarz
PVC
29.0 mm
0,4435 € - 1,0467 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
Grün
Vinyl
34.5 mm
0,2844 € - 0,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
Grün
Vinyl
29.5 mm
0,1746 € - 0,411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
Grün
Vinyl
29.0 mm
  • von 3
Flexible Endkappe 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grün

10084328

Preisbereich
0,2081 € - 0,0877 €

Lagerbestände
1982 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084427

Preisbereich
0,8367 € - 0,3562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grün

10084335

Preisbereich
0,2241 € - 0,0968 €

Lagerbestände
21380 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 29.0 mm 35.0 mm Vinyl Grün

10084472

Preisbereich
1,4163 € - 0,5998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086308

Preisbereich
0,3282 € - 0,1406 €

Lagerbestände
6535 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084380

Preisbereich
0,6771 € - 0,2787 €

Lagerbestände
13623 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm PVC Schwarz

10087183

Preisbereich
0,1916 € - 0,0912 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grün

10084397

Preisbereich
0,612 € - 0,2576 €

Lagerbestände
6064 Auf Lager
Merkmale
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 8.0 mm 24.5 mm Vinyl Grün

10087176

Preisbereich
0,2395 € - 0,114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 20.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10087848

Preisbereich
0,4287 € - 0,2041 €

Lagerbestände
4946 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 7.0 mm 24.0 mm Vinyl Grün

10087152

Preisbereich
0,2028 € - 0,0965 €

Lagerbestände
13402 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 18.0 mm 28.5 mm PVC Schwarz

10086360

Preisbereich
0,5352 € - 0,2267 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084458

Preisbereich
1,2093 € - 0,4815 €

Lagerbestände
1480 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 21.0 mm 34.5 mm PVC Schwarz

10086377

Preisbereich
0,6682 € - 0,2844 €

Lagerbestände
322 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 15.0 mm 29.5 mm PVC Schwarz

10086339

Preisbereich
0,4819 € - 0,2055 €

Lagerbestände
2058 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Endkappe 6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10086285

Preisbereich
0,1794 € - 0,0756 €

Lagerbestände
3798 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 14.0 mm 29.0 mm PVC Schwarz

10086322

Preisbereich
0,4464 € - 0,1788 €

Lagerbestände
131475 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Material
    PVC
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Grün

10084441

Preisbereich
1,0467 € - 0,4435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 18.0 mm 29.5 mm Vinyl Grün

10084410

Preisbereich
0,6712 € - 0,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Endkappe 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Grün

10084359

Preisbereich
0,411 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    Vinyl
  • Zolltarifnummer
    3923509000