Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
3,2621 € - 3,3264 € 93 Auf Lager
60.0 mm
70.0 mm
Flexibles Polyethylen
94,6016 € - 96,5299 € 25 Auf Lager
625.4 mm
130.0 mm
Flexibles Polyethylen
22,0796 € - 22,5296 € 70 Auf Lager
353.8 mm
89.0 mm
Flexibles Polyethylen
143,437 € - 146,3778 € 2 Auf Lager
762.0 mm
155.0 mm
Flexibles Polyethylen
13,3378 € - 13,6109 € 104 Auf Lager
271.3 mm
71.0 mm
Flexibles Polyethylen
120,9075 € - 123,3822 € 51 Auf Lager
711.0 mm
145.0 mm
Flexibles Polyethylen
55,8578 € - 55,8578 € 18 Auf Lager
512.8 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
162,2224 € - 165,5327 € 84 Auf Lager
812.0 mm
165.0 mm
Flexibles Polyethylen
79,5765 € - 81,1996 € 86 Auf Lager
609.6 mm
125.0 mm
Flexibles Polyethylen
200,5001 € - 200,5001 € 75 Auf Lager
914.0 mm
175.0 mm
Flexibles Polyethylen
83,3368 € - 85,0402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
616.0 mm
65.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,2584 € - 4,3388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
87.0 mm
42.0 mm
Flexibles Polyethylen
414,9325 € - 414,9325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1384.7 mm
206.0 mm
Flexibles Polyethylen
52,0815 € - 53,1421 € 2 Auf Lager
508.0 mm
105.0 mm
Flexibles Polyethylen
355,4429 € - 355,4429 € 6 Auf Lager
1320.8 mm
180.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,7814 € - 6,9099 € 88 Auf Lager
148.5 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
556,1359 € - 556,1359 € 50 Auf Lager
1455.0 mm
185.0 mm
Flexibles Polyethylen
40,0775 € - 40,8971 € 16 Auf Lager
457.2 mm
150.0 mm
Flexibles Polyethylen
58,7182 € - 59,9234 € 160 Auf Lager
530.0 mm
80.0 mm
Flexibles Polyethylen
15,941 € - 16,2624 € 150 Auf Lager
305.0 mm
80.0 mm
Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 60.0 mm (ID) 70.0 mm (H) PE Gelb

10242032

Preisbereich
3,3264 € - 3,2621 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • h
    70.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 625.4 mm (ID) 130.0 mm (H) PE Gelb

10242612

Preisbereich
96,5299 € - 94,6016 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    625.4 mm
  • h
    130.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 353.8 mm (ID) 89.0 mm (H) PE Gelb

10241844

Preisbereich
22,5296 € - 22,0796 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • d
    353.8 mm
  • h
    89.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 762.0 mm (ID) 155.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10230404

Preisbereich
146,3778 € - 143,437 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    762.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 271.3 mm (ID) 71.0 mm (H) PE Gelb

10241820

Preisbereich
13,6109 € - 13,3378 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • d
    271.3 mm
  • h
    71.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 711.2 mm (ID) 145.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10230572

Preisbereich
123,3822 € - 120,9075 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • d
    711.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 512.8 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10308394

Preisbereich
55,8578 € - 55,8578 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • d
    512.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 812.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Gelb

10230589

Preisbereich
165,5327 € - 162,2224 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d
    812.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 609.6 mm (ID) 125.0 mm (H) PE Gelb

10230695

Preisbereich
81,1996 € - 79,5765 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • d
    609.6 mm
  • h
    125.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 914.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Gelb

10230497

Preisbereich
200,5001 € - 200,5001 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d
    914.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 616.0 mm (ID) 65.0 mm (H) PE Gelb

10242223

Preisbereich
85,0402 € - 83,3368 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    616.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 87.0 mm (ID) 42.0 mm (H) PE Gelb

10241752

Preisbereich
4,3388 € - 4,2584 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    87.0 mm
  • h
    42.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1384.7 mm (ID) 206.0 mm (H) PE Gelb

10242605

Preisbereich
414,9325 € - 414,9325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    1384.7 mm
  • h
    206.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 508.0 mm (ID) 105.0 mm (H) PE Gelb

10230374

Preisbereich
53,1421 € - 52,0815 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    508.0 mm
  • h
    105.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1320.8 mm (ID) 180.0 mm (H) PE Gelb

10242186

Preisbereich
355,4429 € - 355,4429 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1320.8 mm
  • h
    180.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 148.5 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10247112

Preisbereich
6,9099 € - 6,7814 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • d
    148.5 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 1455.0 mm (ID) 185.0 mm (H) PE Gelb

10242896

Preisbereich
556,1359 € - 556,1359 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d
    1455.0 mm
  • h
    185.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 457.2 mm (ID) 150.0 mm (H) PE Gelb

10266403

Preisbereich
40,8971 € - 40,0775 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • h
    150.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 530.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10230305

Preisbereich
59,9234 € - 58,7182 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    530.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Gelb

10238189

Preisbereich
16,2624 € - 15,941 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790