Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,1596 € - 109,7179 € | 45 Auf Lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 61,0924 € - 72,4232 € | 32 Auf Lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,3287 € - 5,2657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1744 € - 5,2869 € | 218 Auf Lager |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,5564 € - 6,701 € | 286 Auf Lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0531 € - 3,9169 € | 870 Auf Lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyethylen
|
||
| 17,9497 € - 17,9497 € | 13 Auf Lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 253,8832 € - 253,8832 € | 104 Auf Lager |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 62,7356 € - 64,0051 € | 34 Auf Lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,2226 € - 5,3351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 50,7316 € - 51,7601 € | 31 Auf Lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 36,8154 € - 36,8154 € | 65 Auf Lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 69,4527 € - 69,4527 € | 23 Auf Lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 44,0628 € - 44,9627 € | 58 Auf Lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 5,1422 € - 10,7987 € | 685 Auf Lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 1,0348 € - 2,2643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 81,9261 € - 122,9035 € | 78 Auf Lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,6578 € - 9,8667 € | 52 Auf Lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 2,764 € - 2,8282 € | 245 Auf Lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 91,4674 € - 137,2227 € | 75 Auf Lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.