Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2027 € - 0,3689 € | 3752 Auf Lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4773 € - 0,7744 € | 1036 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,2027 € - 0,3689 € | 2600 Auf Lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2027 € - 0,3689 € | 8179 Auf Lager |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1746 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2441 € - 0,539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,252 € - 0,252 € | 10318 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
0,1094 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,0811 € - 0,1002 € | 495 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1502 € - 0,1855 € | 10498 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1284 € - 0,1585 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
0,19 € - 0,252 € | 3488 Auf Lager |
M8
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,19 € - 0,252 € | 998 Auf Lager |
M10
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
0,125 € - 0,1544 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1999 € - 0,597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
0,2027 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4015 € - 0,4956 € | 1000 Auf Lager |
M12
|
0.894 in
22.7 mm
|
1.76 in
44.7 mm
|
||
0,1157 € - 0,1428 € | 61873 Auf Lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,1273 € - 0,1571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
0,1015 € - 0,1254 € | 7000 Auf Lager |
M4
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.