Menü Suche

Flügel- und Griffmuttern ‒ Flügelmuttern aus Kunststoff

Auf Lager

Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.

Seriennummer: SR1956

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Flügelspannweite Kaufen
0,2027 € - 0,3689 € 2600 Auf Lager
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 3752 Auf Lager
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 8179 Auf Lager
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,252 € - 0,252 € 10318 Auf Lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,2441 € - 0,539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,4773 € - 0,7744 € 1036 Auf Lager
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,1746 € - 0,1844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
24.0 mm
35.0 mm
0,1502 € - 0,1855 € 10498 Auf Lager
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,0811 € - 0,1002 € 495 Auf Lager
M4
8.0 mm
16.0 mm
0,1284 € - 0,1585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,19 € - 0,252 € 998 Auf Lager
M10
18.3 mm
34.8 mm
0,19 € - 0,252 € 3488 Auf Lager
M8
18.3 mm
34.8 mm
0,125 € - 0,1544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
11.1 mm
22.2 mm
0,2309 € - 0,6927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,1999 € - 0,597 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
22.0 mm
35.0 mm
0,2069 € - 0,6223 € 966 Auf Lager
M5
22.0 mm
35.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € 761 Auf Lager
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2027 € - 0,3689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.0 mm
25.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
12.0 mm
25.0 mm
0,2492 € - 0,749 € 57 Auf Lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • von 2
Flügelmutter M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180228

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180242

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
3752 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180266

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
8179 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natur

10262481

Preisbereich
0,252 € - 0,252 €

Lagerbestände
10318 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Flügelspannweite
    41.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Flügelmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10060261

Preisbereich
0,539 € - 0,2441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natur

10180280

Preisbereich
0,7744 € - 0,4773 €

Lagerbestände
1036 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Flügelspannweite
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M8 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060469

Preisbereich
0,1844 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Flügelmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natur

10327395

Preisbereich
0,1855 € - 0,1502 €

Lagerbestände
10498 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Flügelspannweite
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M4 8.0 mm 16.0 mm Nylon Natur

10327401

Preisbereich
0,1002 € - 0,0811 €

Lagerbestände
495 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Flügelspannweite
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon Natur

10327456

Preisbereich
0,1585 € - 0,1284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Flügelspannweite
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M10 18.3 mm 34.8 mm Nylon Natur

10327487

Preisbereich
0,252 € - 0,19 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    18.3 mm
  • Flügelspannweite
    34.8 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M8 18.3 mm 34.8 mm Nylon Natur

10327470

Preisbereich
0,252 € - 0,19 €

Lagerbestände
3488 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    18.3 mm
  • Flügelspannweite
    34.8 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.2 mm
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M5 11.1 mm 22.2 mm Nylon Natur

10327425

Preisbereich
0,1544 € - 0,125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    11.1 mm
  • Flügelspannweite
    22.2 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10326770

Preisbereich
0,6927 € - 0,2309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M6 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10326794

Preisbereich
0,597 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M5 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10326763

Preisbereich
0,6223 € - 0,2069 €

Lagerbestände
966 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326787

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
761 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326732

Preisbereich
0,3689 € - 0,2027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Flügelmutter M4 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326749


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natur

10326824

Preisbereich
0,749 € - 0,2492 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Flügelspannweite
    41.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm