Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen PCR

In Produktion

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D H Rohrdurchmesser Kaufen
1,5667 € - 1,7408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,5714 € - 0,8889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
0,8084 € - 0,8982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
0,0867 € - 0,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
31.4 mm
0,4997 € - 0,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,1446 € - 0,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,0885 € - 0,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4"
31.4 mm
0,1494 € - 0,2325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,171 € - 0,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,7033 € - 0,7814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 1/2"
35.0 mm
0,0636 € - 0,099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
0,0684 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0895 € - 0,1393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,3761 € - 0,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,052 € - 0,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
0,1504 € - 0,234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,0789 € - 0,1227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,0867 € - 0,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,0841 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,0421 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
  • von 3
Gerippter Rohrendstopfen 273.0 mm LDPE - PCR Grün

20749736

Preisbereich
1,7408 € - 1,5667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    273.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 108.0 mm LDPE - PCR Grün

20749569

Preisbereich
0,8889 € - 0,5714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 168.3 mm LDPE - PCR Grün

20749699

Preisbereich
0,8982 € - 0,8084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    168.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 21.3 mm LDPE - PCR Grün

20749347

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Grün

20749514

Preisbereich
0,7773 € - 0,4997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 33.7 mm LDPE - PCR Grün

20749408

Preisbereich
0,225 € - 0,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    33.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Grün

20749378

Preisbereich
0,1378 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20749422

Preisbereich
0,2325 € - 0,1494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Grün

20749583

Preisbereich
0,266 € - 0,171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 152.4 mm LDPE - PCR Grün

20749675

Preisbereich
0,7814 € - 0,7033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 16.0 mm LDPE - PCR Grün

20749545

Preisbereich
0,099 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20749323

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Grün

20749385

Preisbereich
0,1393 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 60.3 mm LDPE - PCR Grün

20749484

Preisbereich
0,585 € - 0,3761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    60.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20749309

Preisbereich
0,081 € - 0,052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 35.0 mm LDPE - PCR Grün

20749415

Preisbereich
0,234 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20749330

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20749354

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Grün

20749361

Preisbereich
0,1308 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20749293

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000