Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen PCR

In Produktion

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D H Rohrdurchmesser Kaufen
0,0684 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0895 € - 0,1393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,3761 € - 0,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,6654 € - 1,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,5273 € - 0,5859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
2,6358 € - 2,9287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,0526 € - 0,0818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,2314 € - 0,36 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/4"
41.0 mm
30.8 mm
1,3058 € - 1,4509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8"
218.0 mm
40.0 mm
219.1 mm
0,2998 € - 0,4664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,0342 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
0,5563 € - 0,6181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
0,4352 € - 0,4836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
0,0968 € - 0,1505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,3182 € - 0,495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 1/2"
47.5 mm
25.0 mm
0,1504 € - 0,234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,0421 € - 0,0655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
0,0867 € - 0,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,2104 € - 0,3273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,5786 € - 0,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
  • von 3
Gerippter Rohrendstopfen 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20749323

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Grün

20749385

Preisbereich
0,1393 € - 0,0895 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 60.3 mm LDPE - PCR Grün

20749484

Preisbereich
0,585 € - 0,3761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    60.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 114.3 mm LDPE - PCR Grün

20749552

Preisbereich
1,035 € - 0,6654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    114.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 117.5 mm LDPE - PCR Grün

20749644

Preisbereich
0,5859 € - 0,5273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 323.9 mm LDPE - PCR Grün

20749743

Preisbereich
2,9287 € - 2,6358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    323.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 15.0 mm LDPE - PCR Grün

20749316

Preisbereich
0,0818 € - 0,0526 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 42.4 mm-41.3 mm LDPE - PCR Grün

20749446

Preisbereich
0,36 € - 0,2314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    41.0 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 219.1 mm LDPE - PCR Grün

20749729

Preisbereich
1,4509 € - 1,3058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    218.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    219.1 mm
  • Rohr-Nenngröße
    8"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20749477

Preisbereich
0,4664 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    54.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20749576

Preisbereich
0,0532 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 130.0 mm LDPE - PCR Grün

20749651

Preisbereich
0,6181 € - 0,5563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 92.4 mm LDPE - PCR Grün

20749613

Preisbereich
0,4836 € - 0,4352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 30.0 mm LDPE - PCR Grün

20749392

Preisbereich
0,1505 € - 0,0968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 48.3 mm-47.5 mm LDPE - PCR Grün

20749453

Preisbereich
0,495 € - 0,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    47.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 35.0 mm LDPE - PCR Grün

20749415

Preisbereich
0,234 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20749293

Preisbereich
0,0655 € - 0,0421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20749354

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20749439

Preisbereich
0,3273 € - 0,2104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 85.0 mm LDPE - PCR Grün

20749521

Preisbereich
0,90 € - 0,5786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000