Menü Suche

Geschlitztes Spiralband

Auf Lager

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Seriennummer: SR1723

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Kaufen
10170861 33,89 € - 42,82 € 329 Auf Lager
25.0 mm
140,71 € - 165,18 € 493 Auf Lager
5.0 mm
40,02 € - 50,64 € 53 Auf Lager
20.0 mm
51,27 € - 64,97 € 60 Auf Lager
15.0 mm
90,54 € - 114,89 € 20 Auf Lager
15.0 mm
10170724 83,20 € - 105,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
40,02 € - 50,64 € 74 Auf Lager
20.0 mm
129,70 € - 150,51 € 48 Auf Lager
15.0 mm
178,64 € - 206,79 € 277 Auf Lager
5.0 mm
184,77 € - 215,35 € 9 Auf Lager
8.0 mm
86,14 € - 108,90 € 124 Auf Lager
25.0 mm
68,03 € - 86,26 € 89 Auf Lager
25.0 mm
10170939 93,36 € - 118,33 € 122 Auf Lager
32.0 mm
10170762 51,27 € - 64,97 € 251 Auf Lager
15.0 mm
10170847 79,79 € - 100,94 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
46,98 € - 59,59 € 41 Auf Lager
32.0 mm
10170908 46,98 € - 59,59 € 152 Auf Lager
32.0 mm
156,61 € - 179,86 € 3 Auf Lager
32.0 mm
33,89 € - 42,82 € 162 Auf Lager
25.0 mm
148,05 € - 170,07 € 274 Auf Lager
8.0 mm
  • von 2
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Schwarz CAT-25-PP

10170861

Preisbereich
42,82 € - 33,89 €

Lagerbestände
329 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PA Schwarz CAT-05-PP

10170700

Preisbereich
165,18 € - 140,71 €

Lagerbestände
493 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-05-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Silbern CAT-20-PP

10170823

Preisbereich
50,64 € - 40,02 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Weiß CAT-15-PP

10170786

Preisbereich
64,97 € - 51,27 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PA Schwarz CAT-15-PP

10170793

Preisbereich
114,89 € - 90,54 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PP Schwarz CAT-08-PP

10170724

Preisbereich
105,35 € - 83,20 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Weiß CAT-20-PP

10170830

Preisbereich
50,64 € - 40,02 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PA Schwarz CAT-15-PP

10170809

Preisbereich
150,51 € - 129,70 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E147510
Geschlitztes Spiralband 5.0 mm PA Schwarz CAT-05-PP

10170717

Preisbereich
206,79 € - 178,64 €

Lagerbestände
277 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E147510
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PA Schwarz CAT-08-PP

10170755

Preisbereich
215,35 € - 184,77 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E147510
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PA Schwarz CAT-25-PP

10170892

Preisbereich
108,90 € - 86,14 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E147510
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PA Schwarz CAT-25-PP

10170885

Preisbereich
86,26 € - 68,03 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PA Schwarz CAT-32-PP

10170939

Preisbereich
118,33 € - 93,36 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Schwarz CAT-15-PP

10170762

Preisbereich
64,97 € - 51,27 €

Lagerbestände
251 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PA Schwarz CAT-20-PP

10170847

Preisbereich
100,94 € - 79,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Weiß CAT-32-PP

10170922

Preisbereich
59,59 € - 46,98 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Schwarz CAT-32-PP

10170908

Preisbereich
59,59 € - 46,98 €

Lagerbestände
152 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PA Schwarz CAT-32-PP

10170946

Preisbereich
179,86 € - 156,61 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E147510
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Weiß CAT-25-PP

10170878

Preisbereich
42,82 € - 33,89 €

Lagerbestände
162 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm PA Schwarz CAT-08-PP

10170748

Preisbereich
170,07 € - 148,05 €

Lagerbestände
274 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Farbe
    Schwarz
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E208749
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP