Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.
Seriennummer: SR1723
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|
10170861 | 33,89 € - 42,82 € | 329 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
140,71 € - 165,18 € | 493 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
||
40,02 € - 50,64 € | 53 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
||
51,27 € - 64,97 € | 60 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
||
90,54 € - 114,89 € | 20 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
||
10170724 | 83,20 € - 105,35 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
|
40,02 € - 50,64 € | 74 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
||
129,70 € - 150,51 € | 48 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
||
178,64 € - 206,79 € | 277 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
||
184,77 € - 215,35 € | 9 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
||
86,14 € - 108,90 € | 124 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
||
68,03 € - 86,26 € | 89 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
||
10170939 | 93,36 € - 118,33 € | 122 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
10170762 | 51,27 € - 64,97 € | 251 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
10170847 | 79,79 € - 100,94 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
|
46,98 € - 59,59 € | 41 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
||
10170908 | 46,98 € - 59,59 € | 152 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
156,61 € - 179,86 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
||
33,89 € - 42,82 € | 162 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
||
148,05 € - 170,07 € | 274 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.