Menü Suche

Geschlossene Linearkugellager

Auf Lager

Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.

In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:

  • Geschlossene Linearkugellager: Diese kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind besonders beständig gegen Verschleiß, Korrosion und Stöße. Das stabile Design stellt sicher, dass die Kugellager große Lasten, hohe Geschwindigkeiten und extreme Betriebsbedingungen bewältigen können, ohne Einbußen bei Leistung und Lebensdauer.
  • Kugellager aus Edelstahl: Diese Kugellager kommen bei korrosionsbeständigen, gehärteten Wellen zum Einsatz. Sie sind in den folgenden Konfigurationen verfügbar: verstellbar, vollrollig und als verlängerte Version. Diese Kugellager sind extrem korrosionsbeständig, langlebig und robust.
  • Lange Linearkugellager: Diese Kugellager kommen bei gehärteten Wellen zum Einsatz. Konzipiert für Anwendungen, die eine lineare Bewegung über lange Hübe hinweg erfordern, wobei sie maximale Leistung und Zuverlässigkeit bieten.

Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine reibungslose und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
55 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 Material d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
104,1621 € - 148,8045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
155.2
Stahl
50.0
75.0
192.0
Double Length
14,1539 € - 20,2169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
Stahl
8.0
16.0
45.0
Double Length
455,9515 € - 651,3549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
Edelstahl
60.0
90.0
125.0
Closed
30,4477 € - 43,5011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0
Edelstahl
8.0
16.0
45.0
Long Version
15,5397 € - 22,1938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9
Edelstahl
12.0
22.0
32.0
Closed
8,9977 € - 12,8495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
Stahl
16.0
26.0
36.0
Closed
32,7099 € - 46,7211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.8
Edelstahl
16.0
26.0
70.0
Long Version
40,8109 € - 58,2969 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.8
Edelstahl
16.0
26.0
70.0
Long Version
45,5187 € - 65,0223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
61.0
Edelstahl
20.0
32.0
80.0
Long Version
23,8853 € - 34,1161 € 2 Auf Lager
61.0
Stahl
20.0
32.0
80.0
Double Length
73,1234 € - 104,4576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0
Edelstahl
25.0
40.0
112.0
Long Version
27,9002 € - 39,853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.8
Edelstahl
12.0
22.0
57.0
Long Version
26,7997 € - 38,2838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
Edelstahl
16.0
26.0
36.0
Closed
15,9575 € - 22,795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.8
Stahl
12.0
22.0
57.0
Double Length
8,1723 € - 11,6675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9
Stahl
12.0
22.0
32.0
Closed
22,0511 € - 31,5074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9
Edelstahl
12.0
22.0
32.0
Closed
34,8701 € - 49,8087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.8
Edelstahl
12.0
22.0
57.0
Long Version
42,2477 € - 60,3553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.1
Edelstahl
25.0
40.0
58.0
Closed
17,3433 € - 24,782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
Edelstahl
16.0
26.0
36.0
Closed
19,9825 € - 28,5421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.8
Stahl
16.0
26.0
70.0
Double Length
  • von 3
Linearkugellager Double Length 50.0 75.0 192.0 Stahl

20155889

Preisbereich
148,8045 € - 104,1621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
Linearkugellager Double Length 8.0 16.0 45.0 Stahl

20156046

Preisbereich
20,2169 € - 14,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Edelstahl

20158262

Preisbereich
651,3549 € - 455,9515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156039

Preisbereich
43,5011 € - 30,4477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20155377

Preisbereich
22,1938 € - 15,5397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linearkugellager Closed 16.0 26.0 36.0 Stahl

20155490

Preisbereich
12,8495 € - 8,9977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20155537

Preisbereich
46,7211 € - 32,7099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linearkugellager 16.0 26.0 70.0 Edelstahl

20155544

Preisbereich
58,2969 € - 40,8109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20155629

Preisbereich
65,0223 € - 45,5187 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager Double Length 20.0 32.0 80.0 Stahl

20155643

Preisbereich
34,1161 € - 23,8853 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20155728

Preisbereich
104,4576 € - 73,1234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
Linearkugellager 12.0 22.0 57.0 Edelstahl

20155438

Preisbereich
39,853 € - 27,9002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20155483

Preisbereich
38,2838 € - 26,7997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linearkugellager Double Length 12.0 22.0 57.0 Stahl

20155452

Preisbereich
22,795 € - 15,9575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linearkugellager Closed 12.0 22.0 32.0 Stahl

20155391

Preisbereich
11,6675 € - 8,1723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20155384

Preisbereich
31,5074 € - 22,0511 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
Linearkugellager 12.0 22.0 57.0 Edelstahl

20155445

Preisbereich
49,8087 € - 34,8701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Long Version
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20155674

Preisbereich
60,3553 € - 42,2477 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Stainless Steel
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20155476

Preisbereich
24,782 € - 17,3433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Closed
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
Linearkugellager Double Length 16.0 26.0 70.0 Stahl

20155551

Preisbereich
28,5421 € - 19,9825 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Typ
    Double Length
  • Kugelkäfig-Material
    Resin
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0