Diese Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.
In dieser Produktgruppe gibt es drei Ausführungen:
Ihr Design ermöglicht eine gleichmäßige und präzise lineare Bewegung sowie eine Bewegung mit sehr wenig Reibung und minimiert Verschleiß. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1713, SRL1709, SRL1712, SRL1706
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l2 | Material | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,9575 € - 22,795 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.8
|
Stahl
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Double Length
|
||
8,1723 € - 11,6675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.9
|
Stahl
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
42,2477 € - 60,3553 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.1
|
Edelstahl
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
22,0511 € - 31,5074 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.9
|
Edelstahl
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
15,5397 € - 22,1938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
22.9
|
Edelstahl
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Closed
|
||
27,9002 € - 39,853 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.8
|
Edelstahl
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
34,8701 € - 49,8087 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
45.8
|
Edelstahl
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Long Version
|
||
17,3433 € - 24,782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.9
|
Edelstahl
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
19,9825 € - 28,5421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
49.8
|
Stahl
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Double Length
|
||
8,9977 € - 12,8495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.9
|
Stahl
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
26,7997 € - 38,2838 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.9
|
Edelstahl
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Closed
|
||
24,5782 € - 35,1147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.1
|
Edelstahl
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Closed
|
||
20,0641 € - 28,6644 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.5
|
Edelstahl
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
45,5187 € - 65,0223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
61.0
|
Edelstahl
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version
|
||
28,8784 € - 41,2491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
31.5
|
Edelstahl
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Closed
|
||
14,0418 € - 20,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
44.1
|
Stahl
|
25.0
|
25.0
|
40.0
|
Closed
|
||
35,3796 € - 50,5424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
77.6
|
Stahl
|
50.0
|
75.0
|
100.0
|
Closed
|
||
65,0631 € - 92,9429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
82.0
|
Edelstahl
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Long Version
|
||
36,9795 € - 52,8249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
82.0
|
Stahl
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Double Length
|
||
24,3031 € - 34,7173 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
33.0
|
Edelstahl
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.