Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4016 € - 0,747 € | 1685 Auf Lager |
1.811 in
46.0 mm
|
M40 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1276 € - 0,2426 € | 8016 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;0
|
Gelb
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4201 € - 0,9054 € | 500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2955 € - 0,3575 € | 2250 Auf Lager |
1.89 in
48.0 mm
|
M42 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4096 € - 1,0762 € | 500 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4016 € - 0,7484 € | 962 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107140 | 0,2289 € - 0,7943 € | 2350 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3416 € - 0,5261 € | 7000 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1547 € - 0,488 € | 3750 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3391 € - 0,4104 € | 463 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107164 | 0,4638 € - 0,4745 € | 3592 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,9959 € - 0,9959 € | 1096 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
M62 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2612 € - 0,2873 € | 8125 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1428 € - 0,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3014 € - 0,5106 € | 6500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4169 € - 0,8243 € | 98 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
M52 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107041 | 0,1399 € - 0,2115 € | 3000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1687 € - 0,2859 € | 24250 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
M26 x 1;5
|
Gelb
|
0.492 in
12.5 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3731 € - 0,4104 € | 1655 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.