Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1301 € - 0,6377 € | 2600 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4773 € - 1,0024 € | 950 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M25 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107256 | 0,5598 € - 0,5598 € | 242 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1955 € - 0,2268 € | 2744 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M10 x 1;0
|
Gelb
|
0.394 in
10.0 mm
|
HDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1829 € - 0,488 € | 85 Auf Lager |
1.654 in
42.0 mm
|
M36 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1398 € - 0,2115 € | 4000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10 x 1.0
|
Rot
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.