These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1009
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | PD | Farbe | Material | H | L | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10068724 | 0,2295 € - 0,4878 € | 9429 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
0,0809 € - 0,1679 € | 1499 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5125 € - 1,0999 € | 1544 Auf Lager |
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
0,1301 € - 0,2761 € | 5338 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1562 € - 0,3311 € | 12886 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,2492 € - 0,5322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1562 € - 0,3341 € | 7833 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
0,2478 € - 0,5292 € | 5048 Auf Lager |
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1548 € - 0,3311 € | 300 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7364 € - 1,5789 € | 483 Auf Lager |
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
0,428 € - 0,9225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
0,1506 € - 0,3222 € | 4999 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0863 € - 0,1871 € | 1640 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,186 € - 0,2071 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,1019 € - 0,2191 € | 4000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,145 € - 0,3075 € | 4844 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1802 € - 0,3873 € | 1334 Auf Lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
0,0577 € - 0,1212 € | 15236 Auf Lager |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1506 € - 0,3222 € | 11581 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1506 € - 0,3252 € | 3215 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.