Menü Suche

Gewindestifte ‒ Kunststoff mit Schlitz

Auf Lager

Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.

Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.

  • Korrosionsfrei und beständig gegen die meisten Chemikalien
  • Die Norm DIN 551 dient nur zur Orientierung
  • Erfüllt die Maßtoleranz nach NFE 25-125, DIN 912
  • Flammwidrigkeitsklasse: UL94 V2. ‌


Seriennummer: SR1957

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewindelänge Kaufen
0,1635 € - 0,2266 € 7075 Auf Lager
M6
5.0 mm
0,33 € - 0,439 € 3208 Auf Lager
M8
10.0 mm
0,0645 € - 0,0796 € 5018 Auf Lager
M4
30.0 mm
0,0567 € - 0,07 € 1000 Auf Lager
M5 x 0.8
25.0 mm
0,1574 € - 0,2242 € 1449 Auf Lager
M8
25.0 mm
0,181 € - 0,1922 € 18038 Auf Lager
M8
30.0 mm
0,054 € - 0,054 € 970 Auf Lager
M5
10.0 mm
0,1406 € - 0,1406 € 2985 Auf Lager
M8
10.0 mm
0,1251 € - 0,198 € 10016 Auf Lager
M4
30.0 mm
0,1149 € - 0,1149 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
10.0 mm
0,0496 € - 0,0496 € 1000 Auf Lager
M5
12.0 mm
0,0571 € - 0,0735 € 11812 Auf Lager
M5
16.0 mm
0,1417 € - 0,1965 € 1236 Auf Lager
M4
16.0 mm
0,396 € - 0,5294 € 115 Auf Lager
M8
20.0 mm
0,3687 € - 0,4892 € 1788 Auf Lager
M8
16.0 mm
0,0833 € - 0,1046 € 137 Auf Lager
M3
6.0 mm
0,0605 € - 0,0891 € 892 Auf Lager
M6 x 1.0
16.0 mm
0,0726 € - 0,0726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
0,0571 € - 0,076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
12.0 mm
0,0897 € - 0,0972 € 3400 Auf Lager
M6 x 1.0
20.0 mm
  • von 4
Madenschraube Mit Schlitz M6 5.0 mm PA

10330975

Preisbereich
0,2266 € - 0,1635 €

Lagerbestände
7075 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 10.0 mm PA

10331033

Preisbereich
0,439 € - 0,33 €

Lagerbestände
3208 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M4 0.7 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10297230

Preisbereich
0,0796 € - 0,0645 €

Lagerbestände
5018 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 x 0.8 0.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10297759

Preisbereich
0,07 € - 0,0567 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Madenschraube M8 1.25 mm 25.0 mm PA

10103517

Preisbereich
0,2242 € - 0,1574 €

Lagerbestände
1449 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 1.25 mm 30.0 mm PA

10103524

Preisbereich
0,1922 € - 0,181 €

Lagerbestände
18038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 10.0 mm PA

10103449

Preisbereich
0,054 € - 0,054 €

Lagerbestände
970 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Preisbereich
0,1406 € - 0,1406 €

Lagerbestände
2985 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 30.0 mm PA

10330890

Preisbereich
0,198 € - 0,1251 €

Lagerbestände
10016 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 10.0 mm PA

10179239

Preisbereich
0,1149 € - 0,1149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 12.0 mm PA

10103456

Preisbereich
0,0496 € - 0,0496 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M5 0.8 mm 16.0 mm PA

10103463

Preisbereich
0,0735 € - 0,0571 €

Lagerbestände
11812 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M4 16.0 mm PA

10330937

Preisbereich
0,1965 € - 0,1417 €

Lagerbestände
1236 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 20.0 mm PA

10331057

Preisbereich
0,5294 € - 0,396 €

Lagerbestände
115 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube Mit Schlitz M8 16.0 mm PA

10331040

Preisbereich
0,4892 € - 0,3687 €

Lagerbestände
1788 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Preisbereich
0,1046 € - 0,0833 €

Lagerbestände
137 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10103487

Preisbereich
0,0891 € - 0,0605 €

Lagerbestände
892 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M3 0.5 mm 5.0 mm PA

10053706

Preisbereich
0,0726 € - 0,0726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10103470

Preisbereich
0,076 € - 0,0571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube
Madenschraube M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Preisbereich
0,0972 € - 0,0897 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schraubenart
    Madenschraube