PEEK-Gewindestifte mit Innensechskant sind Hochleistungsbefestigungen.Entwickelt, um Bauteile durch Druck über ein Gewinde sicher an Ort und Stelle zu halten.
PEEK (Polyetheretherketon) bietet außergewöhnliche Festigkeit, Hitzebeständigkeit (bis zu 260 C) und chemische Beständigkeit. Dies macht es ideal für Hochleistungsanwendungen. Außerdem zeichnet es sich durch geringe Ausgasung und Verschleißfestigkeit aus, was eine lange Lebensdauer, auch unter rauen Bedingungen, gewährleistet.
PEEK-Gewindestifte werden häufig in verschiedenen Sektoren verwendet, unter anderem in der Medizin und der Halbleiterindustrie. Sie sind nützlich für medizinische Geräte, die sterilisiert werden müssen, da sie chemikalien- und strahlungsbeständig sind. Im Halbleitersektor arbeiten sie zuverlässig bei hohen Temperaturen und in korrosiven Umgebungen, was sie ideal für präzise Geräte wie Wafer-Handling-Systeme und Vakuumkammern macht. Material: PEEK Farbe: Beige Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-0Seriennummer: SRP0507
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | l1 | A/F | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
8.0
|
1.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
15.0
|
4.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
12.0
|
4.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
8.0
|
2.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
10.0
|
1.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
4.0
|
1.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
15.0
|
1.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
8.0
|
3.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
12.0
|
2.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
12.0
|
3.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
6.0
|
2.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
20.0
|
2.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
15.0
|
2.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
8.0
|
2.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
6.0
|
2.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
6.0
|
3.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
25.0
|
3.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
10.0
|
3.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
12.0
|
2.5
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
15.0
|
2.5
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.