Gummipuffer aus verzinktem Stahl und Gummi, erhältlich in verschiedenen konischen Ausführungen und einer breiten Palette von Gewindegrößen.
Seriennummer: SR6486
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Höhe | Durchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7002 € - 8,4693 € | 403 Auf Lager |
M6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6635 € - 6,3381 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5052 € - 8,6644 € | 40 Auf Lager |
M10 x 27
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 6,5052 € - 8,6644 € | 43 Auf Lager |
M10
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 2,8834 € - 3,6357 € | 927 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,7741 € - 45,6762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 31
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,1122 € - 6,8117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,4499 € - 32,2477 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 12,7319 € - 16,1308 € | 40 Auf Lager |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,8556 € - 3,6217 € | 648 Auf Lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,5791 € - 40,0067 € | 5 Auf Lager |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,2929 € - 24,447 € | 17 Auf Lager |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,7741 € - 45,6762 € | 516 Auf Lager |
M10
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 31,5791 € - 40,0067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 19,2929 € - 24,447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,6973 € - 7,2157 € | 41 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,4385 € - 9,4166 € | 147 Auf Lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,9181 € - 12,5787 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,9181 € - 12,5787 € | 40 Auf Lager |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,6973 € - 7,5918 € | 1044 Auf Lager |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.