Menü Suche

Gummipuffer

Auf Lager

Gummipuffer aus verzinktem Stahl und Gummi, erhältlich in verschiedenen konischen Ausführungen und einer breiten Palette von Gewindegrößen.

Seriennummer: SR6486

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Höhe Durchmesser Kaufen
2,8023 € - 3,5542 € 98 Auf Lager
M6
15.0 mm
25.0 mm
2,8297 € - 3,5679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
25.0 mm
31,1817 € - 44,8246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
50.0 mm
63.0 mm
6,3839 € - 8,5028 € 30 Auf Lager
M10
35.0 mm
43.0 mm
12,4945 € - 15,8301 € 40 Auf Lager
M8
28.0 mm
50.0 mm
7,2998 € - 9,241 € 112 Auf Lager
M8
16.0 mm
25.0 mm
9,7331 € - 12,3442 € 40 Auf Lager
M10
35.0 mm
50.0 mm
5,5911 € - 7,4502 € 924 Auf Lager
M8
26.0 mm
30.0 mm
5,0169 € - 6,6847 € 102 Auf Lager
M8
30.0 mm
30.0 mm
6,5753 € - 8,3114 € 223 Auf Lager
M6
15.0 mm
20.0 mm
3,5952 € - 6,2199 € 395 Auf Lager
M4
12.0 mm
12.0 mm
5,5911 € - 7,0811 € 6 Auf Lager
M8
26.0 mm
30.0 mm
20,0541 € - 25,4129 € 43 Auf Lager
M10
50.0 mm
50.0 mm
20,929 € - 22,0773 € 264 Auf Lager
M8
21.0 mm
45.0 mm
31,1817 € - 44,8246 € 516 Auf Lager
M10
50.0 mm
63.0 mm
6,3839 € - 8,5028 € 43 Auf Lager
M10
35.0 mm
43.0 mm
24,9754 € - 31,6465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
45.0 mm
60.0 mm
18,9332 € - 23,9912 € 17 Auf Lager
M10
50.0 mm
50.0 mm
20,929 € - 22,0773 € 98 Auf Lager
M8
21.0 mm
45.0 mm
2,8023 € - 3,5542 € 543 Auf Lager
M6
15.0 mm
25.0 mm
  • von 2
Puffer M6 25.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10305782

Preisbereich
3,5542 € - 2,8023 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M6 25.0 mm 12.0 mm Stahl;Kautschuk

10305959

Preisbereich
3,5679 € - 2,8297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Puffer M10 63.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10306031

Preisbereich
44,8246 € - 31,1817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Puffer M10 43.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10306024

Preisbereich
8,5028 € - 6,3839 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M8 50.0 mm 28.0 mm Stahl;Kautschuk

10305812

Preisbereich
15,8301 € - 12,4945 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    28.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M8 25.0 mm 16.0 mm Stahl;Kautschuk

10305805

Preisbereich
9,241 € - 7,2998 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M10 50.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10305751

Preisbereich
12,3442 € - 9,7331 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M8 30.0 mm 26.0 mm Stahl;Kautschuk

10305799

Preisbereich
7,4502 € - 5,5911 €

Lagerbestände
924 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Puffer M8 30.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10305874

Preisbereich
6,6847 € - 5,0169 €

Lagerbestände
102 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Puffer M6 20.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10305867

Preisbereich
8,3114 € - 6,5753 €

Lagerbestände
223 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M4 12.0 mm 12.0 mm Stahl;Kautschuk

10305942

Preisbereich
6,2199 € - 3,5952 €

Lagerbestände
395 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090
Puffer M8 30.0 mm 26.0 mm Stahl;Kautschuk

10305775

Preisbereich
7,0811 € - 5,5911 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M10 50.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305928

Preisbereich
25,4129 € - 20,0541 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M8 45.0 mm 21.0 mm Stahl;Kautschuk

10305966

Preisbereich
22,0773 € - 20,929 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M10 63.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10306055

Preisbereich
44,8246 € - 31,1817 €

Lagerbestände
516 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Puffer M10 43.0 mm 35.0 mm Stahl;Kautschuk

10306048

Preisbereich
8,5028 € - 6,3839 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M10 60.0 mm 45.0 mm Stahl;Kautschuk

10305829

Preisbereich
31,6465 € - 24,9754 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Höhe
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M10 50.0 mm 50.0 mm Stahl;Kautschuk

10305973

Preisbereich
23,9912 € - 18,9332 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Puffer M8 45.0 mm 21.0 mm Stahl;Kautschuk

10306000

Preisbereich
22,0773 € - 20,929 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    21.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Ausrichtung
    Innen-/Außengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Puffer M6 25.0 mm 15.0 mm Stahl;Kautschuk

10305768

Preisbereich
3,5542 € - 2,8023 €

Lagerbestände
543 Auf Lager
Merkmale
  • Höhe
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Ausrichtung
    Außen-/Innengewinde
  • Form
    Kegelförmig
  • Zolltarifnummer
    4016930090