Menü Suche

Hitzestabilisierte Kabelbinder

Auf Lager

Hitzestabilisierte Kabelbinder bieten einen größeren Einsatzbereich für rauere Umgebungen. Die Kabelbinder dieser Serie sind entweder aus UL-V2- oder UV-beständigem Material, das für den Außeneinsatz geeignet ist.

Seriennummer: SR1817

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
21 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Mindestzugfestigkeit Kaufen
0,1341 € - 0,1558 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
432.0 mm
22.0 kg
0,0385 € - 0,0452 € 2900 Auf Lager
49.0 mm
180.0 mm
22.0 kg
0,0433 € - 0,0507 € 268039 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
22.0 kg
0,0116 € - 0,0116 € 160377 Auf Lager
44.0 mm
165.0 mm
8.0 kg
0,2351 € - 0,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
222.0 mm
203.2 mm
0,0281 € - 0,033 € 66237 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
8.0 kg
0,069 € - 0,0807 € 303 Auf Lager
85.0 mm
292.0 mm
18.0 kg
0,0188 € - 0,022 € 314083 Auf Lager
35.0 mm
142.0 mm
8.0 kg
0,0382 € - 0,0444 € 7064 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0715 € - 0,0838 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
250.0 mm
22.0 kg
0,0168 € - 0,0195 € 91863 Auf Lager
30.0 mm
120.0 mm
8.0 kg
0,0813 € - 0,0948 € 76 Auf Lager
89.0 mm
310.0 mm
22.0 kg
0,0404 € - 0,0471 € 119101 Auf Lager
55.0 mm
203.0 mm
18.0 kg
0,0432 € - 0,0505 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
190.0 mm
22.0 kg
10036846 0,0397 € - 0,0566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
114.8 mm
0,0758 € - 0,0888 € 9823 Auf Lager
85.0 mm
299.0 mm
22.0 kg
10245545 0,0762 € - 0,0892 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
81.0 mm
280.0 mm
22.0 kg
0,0415 € - 0,0415 € 955 Auf Lager
114.8 mm
36.3 kg
0,0664 € - 0,1095 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.2 mm
100.7 kg
0,0798 € - 0,1096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
203.2 mm
22.7 kg
  • von 2
Kabelbinder 4.8 mm 432.0 mm 125.0 mm PA Schwarz

10245590

Preisbereich
0,1558 € - 0,1341 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.0 mm 180.0 mm 49.0 mm PA Schwarz

10245507

Preisbereich
0,0452 € - 0,0385 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245521

Preisbereich
0,0507 € - 0,0433 €

Lagerbestände
268039 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 165.0 mm 44.0 mm PA Schwarz

10245361

Preisbereich
0,0116 € - 0,0116 €

Lagerbestände
160377 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 203.2 mm 222.0 mm Nylon 6/6 Natur

10037058

Preisbereich
0,2703 € - 0,2351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    50.8 - 222.0 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 4.6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245378

Preisbereich
0,033 € - 0,0281 €

Lagerbestände
66237 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm PA Schwarz

10245453

Preisbereich
0,0807 € - 0,069 €

Lagerbestände
303 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm PA Schwarz

10245354

Preisbereich
0,022 € - 0,0188 €

Lagerbestände
314083 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245415

Preisbereich
0,0444 € - 0,0382 €

Lagerbestände
7064 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Schwarz

10245538

Preisbereich
0,0838 € - 0,0715 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm PA Schwarz

10245347

Preisbereich
0,0195 € - 0,0168 €

Lagerbestände
91863 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm PA Schwarz

10245569

Preisbereich
0,0948 € - 0,0813 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm PA Schwarz

10245422

Preisbereich
0,0471 € - 0,0404 €

Lagerbestände
119101 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm PA Schwarz

10245514

Preisbereich
0,0505 € - 0,0432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 114.8 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Natur

10036846

Preisbereich
0,0566 € - 0,0415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Durchmesserbereich Kabelbündel
    25.4 - 80.0 mm
  • Gesamtlänge
    114.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 4/6
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 4.8 mm 299.0 mm 85.0 mm PA Schwarz

10245552

Preisbereich
0,0888 € - 0,0758 €

Lagerbestände
9823 Auf Lager
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm PA Schwarz

10245545

Preisbereich
0,0892 € - 0,0762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopftyp
    Ovaler Kopf
  • Typ Montagebohrung
    Kein Schraubloch
  • Besondere Merkmale
    Wetterbeständig
Kabelbinder 114.8 mm PA66 Natur

10113905

Preisbereich
0,0415 € - 0,0415 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    36.3 kg
  • Gesamtlänge
    114.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm Nylon 6/6 Natur

10113936

Preisbereich
0,1095 € - 0,0664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Mindestzugfestigkeit
    100.7 kg
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Kabelbinder 4.8 mm 203.2 mm 50.8 mm PA Natur

10641644

Preisbereich
0,1096 € - 0,0798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kopftyp
    Vierkantkopf
  • Mindestzugfestigkeit
    22.7 kg
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm